跳转到内容

acA640-120gm#

acA640-120gm Basler ace GigE 相机带有一个 Sony ICX618 单色 CCD 传感器,能在 VGA 分辨率下实现 120 帧/秒的帧速率。

Basler ace GigE 相机

规格#

通用规格#

acA640-120gm
分辨率(H×V 像素) 659 x 494
传感器类型 Sony ICX618ALA
Progressive scan CCD
Global shutter
传感器格式 1/4"
传感器有效对角线尺寸 4.6 mm
像素尺寸 (H × V) 5.6 μm x 5.6 μm
帧速率(默认设置下) 120 fps
产品线系列 ace 经典的
单色/彩色 单色
图像数据接口 快速以太网 (100 Mbit/s)
千兆以太网 (1000 Mbit/s)
像素格式 请参阅 Pixel Format
同步方式 通过硬件触发
通过软件触发
通过自由运行
曝光时间控制 通过硬件触发
通过相机 API 编程
相机电源要求 使用以太网供电时,约为 2.5 W
通过 I/O 连接器供电时,12 VDC 下约为 2.0 W
注意:使用极小的 AOI 时,
功耗可能会增加到 2.4 W。
I/O 线路 1 条光电耦合输入线路
1 条光电耦合输出线路
镜头接口 C 口、CS 口
尺寸(长x宽x高) 42.0 mm x 29 mm x 29 mm(不带镜头接口或连接器)
60.3 mm x 29 mm x 29 mm(带镜头接口和连接器)
重量 <90 g
符合标准 CE(包括 RoHS)、EAC、UL 认证、FCC、GenICam、GigE Vision、IP30、IEEE 802.3af (PoE)、REACH、KC
Certificates for your camera model
有关更多信息,请参阅 合规性 部分(Basler 网站上)。
软件 Basler pylon Camera Software Suite (4.0 版或更高版本)
适用于 Windows、Linux x86、Linux ARM、macOS 和 Android
配件 适用于您相机型号的线缆
适用于您相机型号的镜头
适用于您相机型号的其他配件

光谱响应#

Sony ICX618 ALA 光谱响应

光谱响应曲线不包括镜头特性和光源特性。

机械规格#

相机尺寸和安装点#

C 口相机机型#

带 C 口镜头接口相机的机械尺寸 (mm)

→ 下载 CAD/technical drawing for your Basler camera.

CS 口相机机型#

带 CS 口镜头接口相机的机械尺寸 (mm)

→ 下载 CAD/technical drawing for your Basler camera.

允许的最大镜头伸入深度#

请参阅允许的最大镜头伸入深度

压力测试结果#

请参阅压力测试结果

要求#

环境要求#

温度和湿度#

工作期间的外壳温度 0–50 °C (32–122 °F)
工作期间的湿度 20-80%,相对湿度,无冷凝
存放温度 -20-80 °C (-4-176 °F)
存放湿度 20-80%,相对湿度,无冷凝
外壳温度依据 UL 60950-1 最高 70 °C (158 °F)
环境温度符合 UL 60950-1 最高 30 °C (86 °F)

UL 60950-1 测试条件:相机未安装镜头;没有散热措施;环境温度保持在 30°C (86°F)。

散热#

→ 请参阅提供散热

电气要求#

警告 — 触电危险

使用未经批准的电源可能会导致触电,从而可能造成严重伤害或死亡。

  • 必须使用符合安全特低电压 (SELV) 和限功率电源 (LPS) 要求的电源。
  • 如果您使用供电集线器和供电开关,它们必须满足 SELV 和 LPS 要求。
警告 – 火灾隐患

使用未经批准的电源可能会导致火灾和烧伤。

  • 必须使用符合限功率电源 (LPS) 要求的电源。
  • 如果您使用供电集线器和供电开关,它们必须满足 LPS 要求。
注意 – 错误的电压会损坏相机。

相机供电和 I/O 供电必须符合下文指定的安全工作电压范围。

不要在 I/O 线路上使用负电压。

相机电源#

注意 – 双相机电源供电可能会损坏相机。

必须通过以太网供电 (PoE) 通过相机的 I/O 连接器为相机供电。

请勿同时使用两种方式为相机供电。

  • 通过以太网供电 (PoE) 供电:电源必须符合 IEEE 802.3af 规范。
  • 通过 I/O 连接器供电:标称工作电压为 12 VDC(最小 10.8 VDC,最大 13.2 VDC),包括 <1% 的波动。

光电耦合 I/O 输入线路#

电压 描述
30 VDC 绝对最大值。切勿超过此电压。否则可能会损坏相机并导致保修失效。
0–24 VDC 安全工作范围。
0-1.4 VDC 表示逻辑 0(禁用逆变器)。
>1.4–2.2 VDC 发生逻辑电平转换的区域;此区域中未定义逻辑状态。
>2.2 VDC 表示逻辑 1(逆变器禁用)。
  • 最小电流:5 mA
  • 电流范围:5–15 mA
  • 如果相机连接到PLC设备,Basler 建议使用线缆将 PLC 的电平调整到适合相机的电平。

光电耦合 I/O 输出线路#

电压 描述
30 VDC 绝对最大值。切勿超过此电压。否则可能会损坏相机并导致保修失效。
3.3–24 VDC 安全工作范围。
<3.3 VDC I/O 输出不可靠。
  • 漏电流:<60 µA。实际漏电流取决于电子元件的工作温度和生产差异。
  • 最大负载电流:50 mA
  • 最小负载电流: 未指明。考虑以下条件:
    • 当负载电流低时,漏电流会产生更强的影响。
    • 输出的传输延迟随着负载电流的减小而增加。
    • 高阻抗电路往往更容易受到 EMI 影响。
    • 对于长线缆而言,电流越高,其压降就会越高。

有关 I/O 线路的更多信息,请参见 I/O 控制部分。

电路图#

→ 请参阅电路图 (Basler ace)

线缆要求#

以太网线缆#

  • 使用高质量的以太网线缆。建议使用带 S/STP 屏蔽的 超5类 屏蔽线缆或更好的线缆。
  • 使用直通(跳线)或交叉以太网线缆。
  • 通常,线缆较长的应用或在强电磁干扰条件下的应用都需要使用更高类别的线缆。
  • 应避免靠近强磁场。
  • Basler 建议使用 Basler视觉组件 系列的以太网线缆。

I/O 线缆#

  • I/O线缆必须带屏蔽层。
  • I/O 线缆的横截面必须至少为 0.14 mm²(接近 AWG26)。
  • 使用双绞线线缆。
  • 推荐的最大长度:10 m
  • 相机端连接器:Hirose 微型插头(零件号 HR10A-7P-6S)或同等产品
  • 应避免靠近强磁场。
  • 如果您通过以太网供电为相机供电,则不需再使用I/O 线缆来给相机供电。但您仍然可以使用线缆连接到 I/O 线路。
  • Basler 建议使用以下系列中的 I/O 线缆: Basler视觉组件 范围:

物理接口#

相机连接器#

相机连接器

以太网连接器#

  • 连接百兆/千兆以太网到相机
  • 如果未通过 I/O 连接器供电:则以太网供电 (PoE)
  • 8 针 RJ-45 插孔
  • 推荐的配对连接器:8 针 RJ-45 插头(卡入式或带锁定螺丝)
  • 使用锁定螺钉时,请注意螺丝的水平方向。

I/O 连接器#

  • 如果未通过以太网供电 (PoE):则电源供电
  • Hirose 微型插座(零件号 HR10A-7R-6PB)
  • 推荐的配对连接器:Hirose 微型插头(零件号 HR10A-7P-6S)

连接器引脚编号和分配#

I/O 连接器引脚编号

引脚 线路 功能
1 - 12 VDC 相机电源
2 Line 1 光电耦合 I/O 输入线路
3 - 未连接
4 输出 1 光电耦合 I/O 输出线路
5 - 光电耦合 I/O 线路接地
6 - 相机电源接地

预防措施#

→ 请参阅安全说明(ace、ace 2)

安装#

→请参阅相机安装

功能#

→ 请参阅功能部分。