跳转到内容

Basler CXP 线缆,Micro-BNC x2 (HD-BNC),P#

CXP 数据传输线,带 2 个用于 Basler boost CXP-12 相机的 Micro-BNC 连接器。

CXP 线缆,Micro-BNC x2 (HD-BNC)

信息

该线缆适用于以下相机型号:

  • boost
订单号 线缆长度
2200000322 10 m

线缆图纸#

线缆图纸

物理规格#

相机端连接器 Micro-BNC (HD-BNC)
主机端连接器 Micro-BNC (HD-BNC)
线缆直径 8.1 mm
线缆横截面 6 × 0.25 mm²(接近 6 × AWG 24)
线缆屏蔽 镀锡编织铜线
外层护套 PUR,黑色,无卤
最小弯曲半径 77 mm
适用于拖链应用
适用于机器人学应用

连接器规格#

键入 Micro-BNC (HD-BNC)
最大衰减 在 6.250 GHz (12.5 Gbps) 情况下为 -17.0 dB

电气规格#

最大工作电压 30 V 交流/直流
最大额定电流 1 A
特性阻抗 75 ±4 Ω
最大直流往返电阻 4.98 Ω
频率 0–6.25 GHz (12.5 Gbps)

传输规格#

回波损耗 -20 dB @ 0–500 MHz
-15 dB @ 500 MHz–6.25 GHz

环境规格#

操作温度 -30—60 °C (-22–140 °F)

插头规格#

接触电镀 NiAU
防护等级 IP67(处于锁定位置时)

一般信息#

符合标准 CE (includes RoHS)
Certificates for your cable
For more information, see the Compliance section of the Basler website.
保修 3 年

在将电缆连接至相机之前,请阅读有关相机型号的主题。您可以在“模式”下的区域扫描相机部分中找到您的相机主题。

硬件安装(CXP-12 相机)主题中对安装进行了说明。

返回顶部