Basler 线缆 USB 3.0,Micro B 90° A1 sl/A(ace 向下),P#
信息
The cable is suitable for ace and ace 2 cameras.
订单号 | 线缆长度 |
---|---|
2000036369 | 1 m |
2000035994 | 3 m |
2000035995 | 5 m |
线缆图纸#
线缆连接至 ace 相机#
线缆连接至 ace 2 相机#
传输速率#
2000036369 / 2000035994 / 2000035595 | |
---|---|
USB 2.0 | 480 Mbps |
USB 3.0 | 5 Gbps |
物理规格#
2000036369 / 2000035994 / 2000035595 | |
---|---|
相机端连接器 | Micro-B,带螺丝锁紧机制 |
主机端连接器 | A 型,符合 USB-IF |
线缆直径 | 最大 6.2 毫米 |
最小弯曲半径 | 125 毫米,固定安装 |
最小弯曲次数 | 无(仅限固定安装) |
适用于拖链应用 | 无 |
适用于机器人学应用 | 无 |
电气规格#
2000036369 / 2000035994 / 2000035595 | |
---|---|
最大工作电压 | 有关相机的电源要求,请参阅相机文档。 |
环境规格#
2000036369 / 2000035994 / 2000035595 | |
---|---|
操作温度 | 最高 70 °C,不移动 |
一般信息#
2000036369 / 2000035994 / 2000035595 | |
---|---|
符合标准 | CE(包括 RoHS)、UL 认证(原始线缆) 适用于您的线缆的认证 如需了解详情,请参阅 Basler 网站的“合规性”部分。 |
保修 | 3 年 |
注意 — 过度用力会损坏线缆。
以下操作会损坏线缆的单根导线,从而造成 USB 3.0 数据传输中断:
- 将重物置于线缆上
- 机械冲击或强烈振动
- 如划伤或撞击等外部影响
- 弯曲(小于最小弯曲半径)
小心处理线缆,并在安装过程中将弯曲保持在最低限度。
信息
将线缆连接至相机时,要考虑相机 USB 3.0 接口的位置会决定线缆在安装过程中的方向。
Read the topic about your camera model before connecting the cable to the camera. You can find your camera topic in the Area and Line Scan Cameras section under "Models".