跳转到内容

Basler 相机光源 Ring-70OD-x#

带集成控制器的 Basler相机光源 Ring-70OD-x 提供红色、白色或蓝色 LED。

Basler 相机光源 Ring-70OD

主要功能#

  • 通过 pylon 软件操作
  • 相机和光源之间的全自动同步
  • 预配置的硬件组件
  • 各种尺寸和 LED 颜色

通用规格#

Basler 相机光源 Ring-70OD-Red Basler 相机光源 Ring-70OD-White Basler 相机光源 Ring-70OD-Blue
订单号 2200000642 2200000643 2200000644
型号名称 BCR-70R BCR-70W BCR-70B
LED 颜色 红色 白色 蓝色
峰值波长
(典型)
630 nm 5500 K 470 nm
功耗 5.8 W 7.8 W 5.8 W
输入电压 24 VDC (±10 %) 24 VDC (±10 %) 24 VDC (±10 %)

控制器规格#

连接器 控制器:Würth Elektronik WR-TBL 系列 [691382010006]
端子板连接器:Würth Elektronik WR-TBL 系列 [691381000006]
功耗 控制器部件:最大 4 W
相机输出功率:最大 24 W(取决于所用相机)
驱动方式 恒压
强度控制
方法
脉冲宽度调制 (PWM) 控制
脉冲-Width调制
频率
100 kHz
线缆长度 光源线缆:500 mm
相机线缆:最长 3 m
外壳材料 铝合金,树脂

环形灯尺寸#

环形灯尺寸 70x

→ 下载 CAD/technical drawing for your Basler Camera Light.

环境要求#

工作期间的温度 0–40 °C (32–104 °F)
(光源强度可能会随环境温度的变化而变化。)
工作期间的湿度 20-85 %,无冷凝
存储期间的温度 -20–60 °C(-4–140 °F)
存储期间的湿度 20-85 %,无冷凝
冷却方式 自然风冷

一般信息#

符合 RoHS
符合 IEC 62471 标准
CE 符合性
符合 EN61000-6-2 标准
符合 EN61000-6-4 标准

性能图#

相对照度与光源工作距离 (LWD)#

相对照度

信息

该图基于以下参考型号:BCR-50W

光谱#

光谱

相对均匀度#

相对均匀度

信息

参考型号数据:BCR-50W