Basler GigE 接口卡#
该接口卡专门设计用于与 Basler GigE 相机和 Basler pylon 相机软件套件进行无缝操作,从而提高了相机性能和稳定性。
通用规格#
规格 | |
---|---|
操作系统 | Windows 7/8/8.1/10 Linux 稳定内核版本 2.4.x/2.6.x/3.x/4.x 或更高版本 |
下表列出了可用的 Basler GigE 接口卡名称、所符合的 Base-T 传输速率类别、性能驱动程序支持、当前支架种类,以及 PC 主板上所需的空置 PCIe 插槽。
型号 | 1 个端口 | 2 个端口 | 4 个端口 | 1 个 PoE 端口 | 2 个 PoE 端口 | 4 个 PoE 端口 | 10 GigE, 1 个端口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 Base‑T | x | x | x | x | x | x | x |
100 Base‑T | x | x | x | x | x | x | x |
1000 Base‑T | x | x | x | x | x | x | x |
2.5G Base‑T | x | ||||||
5G Base‑T | x | ||||||
10G Base‑T | x | ||||||
性能 驱动程序 支持 | x | x | x | x | x | ||
低 矮 支架 | x | x | x | x | x | ||
PoE | x | x | x | ||||
需要的 PCIe 插槽 | ≥2.1x1 | ≥2.1x2 | ≥2.1x4 | ≥2.1x1 | ≥2.1x2 | ≥2.1x4 | ≥2.1x1 |
上面列出的 PoE 接口卡通过 PCIe 插槽获得供电,但 Basler GigE 接口卡(4 个 PoE 端口)除外。它必须通过 Molex 8981 系列的 4 针 5.25" Molex 插口从电脑的电源处接收 AUX 电源。
有关 Performance 驱动程序支持的更多信息,请参见 Basler 网站上的 Basler GigE Vision 网络驱动程序和带宽管理应用说明。
最大线缆长度#
Basler 提供专为连接 Basler 接口卡和相机而设计的高质量线缆和插头。
规定的最大线缆长度根据传输速率和屏蔽类别而有所不同,如下表所示。Basler 建议不要超过指示的线缆长度。
传输速率 | 最大线缆长度(5e 类) | 最大线缆长度(6 类) | 最大线缆长度(6a 类) | 最大线缆长度(7 类) |
---|---|---|---|---|
1000Base-T | 100 m | 100 m | 100 m | 100 m |
2.5GBase-T | 100 m | 100 m | 100 m | 100 m |
5GBase-T | 100 m | 100 m | 100 m | 100 m |
10GBase-T | 大约 22 ma | 大约 30 ma | 大约 55 m | 100 m |
-
未标明,如果您考虑使用这类线缆,请事先测试线缆长度。