跳转到内容
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

Basler 光源控制器 2C-1.25A-50W-24V#

Basler Light Controller 2C-1.25A-50W-24V 允许您使用任何 Basler Light 以及您环境中的任何其他照明设备。

如果将光源直接连接到控制器,则可以指定提供给光源的输出电流,进而控制光源强度。此外,还可以使用相机作为外部触发源,以便打开或关闭光源。

规格#

通用规格#

Basler 光源控制器 2C-1.25A-50W-24V
照明模式 连续
频闪开/关(通过外部触发)
保护 过流保护
短路保护
过温保护
驱动方式 电流控制
通道数 2
输入电压 100-240 VAC
功耗 65 W
外部触发频率 最高 10 KHz(建议 ≤1 KHz)
外部触发响应 <50 µs
每个通道的输出电流范围 10 mA – 1.25 A
输出电压 8-24 VDC
纹波电流 <15 % @ 24 VDC/1.25 A
最大输出功率 每个通道 30 瓦;总计 50 瓦
外部触发输入 12–24 VDC;带高/低开关的外部开/关触发器
尺寸(长x宽x高) 100 x 93 x 125 mm
重量 约 850 克
连接器 2 个 3 针 JST-SMR 母头连接器(浅色)
5 针 PCB 接线端子连接器(触发输入)
3 针 C14 连接器(电源输入)
符合标准 CE(包括 RoHS)、UKCA、FCC、KC 和 REACH
包装内容 Basler 光源控制器 2C-1.25A-50W-24V
DIN 导轨支架和螺钉 (2200001191)
5 针直流触发连接器 (2200001190)
配件 交流电源线
Basler Lights

机械规格#

Basler 光源控制器 2C-1.25A-50W-24V 的尺寸(单位:毫米)

要求#

环境要求#

温度和湿度#

工作期间的温度 0–40 °C (32–104 °F)
工作期间的湿度 20-85%,相对湿度,无冷凝
存放温度 0–60 °C (-4–140 °F)
存放湿度 20-85%,相对湿度,无冷凝

电气要求#

必须通过标有 AC IN 100-240V 的 3 针 C14 连接器向控制器供电。

电压要求 功耗
100-240 VAC 65 W

注意 – 控制器会产生高能脉冲,如果没有短路保护措施,可能会损坏控制器。

  • 请正确连接输出。

外部触发电路图#

外部触发式 Basler 光源控制器 2C-1.25A-50W-24V 电路图

线缆要求#

电源线#

注意 – 使用错误的电源线可能会损坏控制器。

始终使用以下电源线之一:

  • 100–120 VAC:
    • SVT 或 SJT
    • AWG18
    • 长度:最长为 3 米
    • 介电强度:最小 125 VAC
  • 200–240 VAC:
    • H05VV-F
    • AWG18
    • 长度:最长为 3 米
    • 介电强度:最小 250 VAC

控制器到光源的线缆#

最大线缆长度为 8 米。

为了获得最佳性能和易用性,Basler 建议使用以下线缆:

  • BLC-BL 连接电缆 M8,2m(订货号:2200001192)
  • BLC-BL 连接电缆 M8,5m(订货号:2200001193)
  • BLC-BL 连接电缆 M8,8m(订货号:2200001194)

外部触发线缆#

最大线缆长度为 10 米。

物理接口#

物理接口

零件 功能
1 电流限值选择器 设置与指定光源强度相关的最大输出电流
2 电流调节开关 调节光源强度
3 外部触发开关 (TRIG H/L) 设置外部触发模式
4 设备状态 LED 指示灯 (PWR) 指示控制器操作
5 功能接地 (FG) 降低电磁干扰
6 电源开关 (ON/OFF) 打开或关闭电源
7 3 针 C14 连接器 (AC IN 100-240V) 电源输入
8 5 针 PCB 接线端子连接器 (TRIG) 触发输入
9 3 针 JST-SMR 母头连接器(CH 1、CH 2) 光源

设备状态 LED 指示灯#

LED 状态指示灯 含义
熄灭 控制器未连接电源。
绿色 控制器已连接电源且完全运行正常。

连接器引脚排列#

3 针 JST-SMR 母头连接器#

3 针 JST-SMR 母头连接器引脚编号

引脚 功能
1 光源 +
2 未连接
3 光源 -

5 针 PCB 接线端子连接器#

5 针 PCB 接线端子连接器引脚编号

引脚 功能
1 常规
2 未连接
3 未连接
4 通道 2
5 通道 1

预防措施#

警告 — 火灾/电击危险

擅自拆卸或改装产品可能会导致火灾或触电。

  • 请勿拆卸或改装产品。

产品接触水可能会引起火灾和/或触电。

  • 确保产品不要接触水或任何其他液体。

在接通电源的情况下连接或断开光源线缆可能会导致电路损坏、小火花引起火灾或发答触电。

  • 仅在关闭电源后才能连接或断开光源线缆。

损坏产品线缆可能会导致火灾和/或触电。

  • 在移动产品之前,请断开所有线缆。
警告 — 触电危险

使用湿手连接或断开连接器和线缆可能会导致触电。

  • 请勿用湿手连接或断开组件。

使用未经批准的电源可能会导致触电,从而可能造成严重伤害或死亡。

  • 必须使用符合安全特低电压 (SELV) 和限功率电源 (LPS) 要求的电源。
警告 – 火灾隐患

在检测到烟雾、变热、气味、噪音等之后继续使用产品可能会引起火灾和/或触电。

  • 立即停止使用产品并关闭电源。

使用错误的材料清除电极上的灰尘或其他异物可能会引起火灾。

  • 要去除灰尘或其他异物,请关闭电源并仅使用干布擦拭。
注意 — 操作不当可能会损坏产品。

操作不当可能会导致产品故障。

  • 您必须小心操作产品。
  • 将产品放置在坚固、平坦且平稳的表面上。
  • 请勿摔落产品或使其遭受机械冲击。
  • 请勿将产品放置在阳光直射或高湿环境下。
注意 — 产品故障

产品线缆处理不当可能会导致产品故障。

  • 请勿将产品线缆与高压线或电源线捆绑在一起。
  • 安装线缆时请留出足够的空间。
  • 为产品接线时,请勿使线缆的弯曲度超过其自然弯曲半径或将电缆挤压到狭窄的空间中。

短路会影响产品并可能导致产品故障。

  • 请勿故意将正负输出端子短路。
  • 在您的环境中安装控制器时,请勿插入超过 5 毫米的螺钉。
注意 — 电压错误可能会损坏产品。

以超出输入电压安全范围的电压使用产品可能会损坏产品。

  • 仅向产品提供输入电压安全范围内的电压。
注意 — 不适当的清洁剂可能会损坏产品。
  • 使用不适当的清洁剂可能会导致产品表面变色或损坏。

  • 请勿使用有机溶剂(例如,涂料稀释剂或苯)擦拭产品。

安装#

注意 – 设置控制器或连接/断开任何线缆时,保持电源开启可能会导致控制器故障。

设置控制器或连接/断开任何线缆时,请务必关闭电源。

注意 — 产品故障

不提供散热可能会导致产品故障。

  • 安装控制器时,请在两侧的散热通风孔周围留出足够的空间,以便散热。

电磁干扰 (EMI) 可能会对控制器质量产生负面影响。

  • 请始终将控制器连接到功能接地。

将控制器安装在 DIN 导轨上#

要将控制器安装在 DIN 导轨上:

  1. 倾斜控制器以钩住 DIN 导轨。
  2. 向下推控制器,将其固定到 DIN 导轨上。

连接控制器和光源#

使用 3 针 JST-SMR 母头连接器的光源 + 和光源 - 引脚来连接光源线缆。

连接控制器和相机#

要连接相机作为外部触发源:

  1. 将外部触发线缆的开放端连接到标有 TRIG 的 5 针 PCB 接线端子连接器。
  2. 拧紧锁紧螺丝(最大扭矩 19 Ncm)。

连接控制器和电源线#

将电源线插入控制器上标有 AC IN 100-240V 的 3 针 C14 连接器。

运作方式#

手动操作控制器#

注意 – 超出指定输出电流范围的电流可能会损坏光源的 LED 指示灯。

  • 您必须为光源提供如下所述的正确输出电流。

要手动操作控制器:

  1. 按照输出电流限值部分中的说明设置电流限值选择器。
  2. 将电源开关设置为 ON。
    PWR 设备状态 LED 指示灯指示控制器运行(控制器运行时呈绿色)。

输出电流限值#

电流限值选择器允许您指定光源的输出电流。下图显示了可用的输出电流限值。

电流限值选择器

调节光源强度#

电流调节开关可以用来调节光源强度。

电流调节开关

要调节光源强度:

  • 顺时针转动电流调节开关可增加光源强度。
  • 逆时针转动电流调节开关可降低光源强度。

下表显示了分别设置输出电流限值和光源强度后的输出电流(以 mA 为单位):

输出电流限值 0 %
光源强度
25 %
光源强度
50 %
光源强度
75 %
光源强度
100 %
光源强度
1.25 A 0 mA 313 mA 625 mA 938 mA 1250 mA
0.9 A 0 mA 225 mA 450 mA 675 mA 900 mA
0.6 A 0 mA 150 mA 300 mA 450 mA 600 mA
0.3 A 0 mA 75 mA 150 mA 225 mA 300 mA

外部操作控制器#

要从外部操作控制器并打开或关闭光源:

  1. 将外部触发开关 TRIG H/L 设置为所需模式:高或低。
  2. 按照触发逻辑开关设置部分所述,设置外部触发的输入信号。
  3. 将电源开关设置为 ON。
    PWR 设备状态 LED 指示灯指示控制器运行(控制器运行时呈绿色)。

外部触发开关设置#

触发高/低 输入信号 光源
高 高 在
高 低 熄灭
触发高/低 输入信号 光源
低 低 在
低 高 熄灭

故障排除#

在出现异常行为或三种保护模式之一(例如过流保护)被激活时,关闭电源开关 3 秒钟可能会有所帮助。