跳转到内容
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

Basler 光源控制器 4C-1.25A-84W-24V#

使用 Basler Light Controller 4C-1.25A-84W-24V,您可以将任何 Basler Light 以及环境中的其他任何照明设备配合使用。

如果将光源直接连接到控制器,则可以指定提供给光源的输出电流,进而控制亮度。此外,还可以使用相机作为外部触发源,以便打开或关闭光源。

规格#

通用规格#

Basler 光源控制器 4C-1.25A-84W-24V
输入电压 100-240 VAC
功耗 120 W(典型值)
驱动方式 恒流系统
亮度控制方法 手动 (10 mA – 1.25 A) 或通过电流限值
通信端口 100/10 Mbps 以太网 (TCP/UDP IP)
通道数 4
外部触发响应 <50 µs
保护 短路保护
过温保护
限流电路
通道 1–4 输出电压(速率) 8-24 VDC
通道 1–4 最大输出电流(每通道) 1.25 A
12 V 输出电压(速率) 12 VDC
12 V 最大输出电流 0.5 A
最大输出功率 每通道 30 W;总计 84 W(包括通道 1–4 和 12 VDC 输出)
纹波电流 <15 % @ 24 VDC/1.25 A
外部触发输入 12–24 VDC;带可选择高/低的外部开/关触发器
尺寸(长x宽x高) 147 x 100 x 129 mm
重量 1000 克(最大)
连接器 4 个 3 针 JST-SMR 母头连接器(浅色)
7 针 PCB 接线端子连接器(触发输入)
RJ45 以太网连接器
3 针 C14 连接器(电源输入)
符合标准 CE(包括 RoHS)、UKCA、FCC、KC、REACH、PSE
包装内容 Basler 光源控制器 4C-1.25A-84W-24V
DIN 导轨支架和螺钉 (2200001191)
7 针直流触发连接器 (2200001264)
配件 交流电源线
Basler Lights

机械规格#

Basler 光源控制器 4C-1.25A-84W-24V 的尺寸(单位:毫米)

要求#

环境要求#

温度和湿度#

工作期间的温度 0–40 °C (32–104 °F)
工作期间的湿度 30-85%,相对湿度,无冷凝
存放温度 -20–60 °C (-28–140 °F)
存放湿度 20-85%,相对湿度,无冷凝

电气要求#

必须通过标有 AC INLET 的 3 针 C14 连接器向控制器供电。

电压要求 功耗
100-240 VAC 120 W

注意 – 控制器会产生高能脉冲,如果没有短路保护措施,可能会损坏控制器。

  • 请正确连接输出。

外部触发电路图#

外部触发式 Basler 光源控制器 4C-1.25A-84W-24V 电路图

线缆要求#

电源线#

注意 – 使用错误的电源线可能会损坏控制器。

始终使用以下电源线之一:

  • 100–120 VAC:
    • SVT 或 SJT
    • AWG18
    • 长度:最长为 3 米
    • 介电强度:最小 125 VAC
  • 200–240 VAC:
    • H05VV-F
    • AWG18
    • 长度:最长为 3 米
    • 介电强度:最小 250 VAC

控制器到光源的线缆#

最大线缆长度为 8 米。

为了获得最佳性能和易用性,Basler 建议使用以下线缆:

  • BLC-BL 连接电缆 M8,2m(订货号:2200001192)
  • BLC-BL 连接电缆 M8,5m(订货号:2200001193)
  • BLC-BL 连接电缆 M8,8m(订货号:2200001194)

外部触发线缆#

最大线缆长度为 10 米。

物理接口#

 Basler 光源控制器 4C-1.25A-84W-24V 物理接口

零件 功能
1 亮度/功能按钮 用于在手动模式下配置控制器
2 LED L1–L4 表示正在使用的通道
3 四个 3 针 JST-SMR 母头连接器(通道 1–4) 光源连接器
4 以太网连接器 连接控制器与电脑
5 3 针 C14 连接器 (AC IN 100-240V) 电源输入
6 7 针 PCB 接线端子连接器 (TRIG) 触发输入
7 模式选择器(MANU/ETHERNET) 在手动模式和以太网模式之间切换
8 复位按钮 将设置重置为默认值
9 通道选择器 在通道之间切换
10 LED 指示控制器运行(有关详细信息,请参阅 LED)
11 显示屏 用于在手动模式下配置控制器

LED#

控制器配有以下 LED:

LED 颜色和含义
A/mA 绿色:电流单位设置为 A。
熄灭:电流单位设置为 mA。
H/L 绿色:触发信号为高电平 (1)。
熄灭:触发信号为低电平 (0)。
锁定 绿色:按键已锁定(仅限手动模式)
熄灭:按键未锁定。
L1 绿色:通道 1 已配置/正在使用。
熄灭:通道 1 未配置/正在使用。
L2 绿色:通道 2 已配置/正在使用。
熄灭:通道 1 未配置/正在使用。
L3 绿色:通道 3 已配置/正在使用。
熄灭:通道 1 未配置/正在使用。
L4 绿色:通道 4 已配置/正在使用。
熄灭:通道 1 未配置/正在使用。

连接器引脚排列#

3 针 JST-SMR 母头连接器#

3 针 JST-SMR 母头连接器引脚编号

引脚 功能
1 光源 +
2 未连接
3 光源 -

7 针 PCB 接线端子连接器#

7 针 PCB 接线端子连接器引脚编号

引脚 功能
1 12 VDC -
2 12 VDC +
3 常规
4 通道 4
5 通道 3
6 通道 2
7 通道 1

以太网连接器#

以太网连接器

预防措施#

警告 — 火灾/电击危险

擅自拆卸或改装产品可能会导致火灾或触电。

  • 请勿拆卸或改装产品。

产品接触水可能会引起火灾和/或触电。

  • 确保产品不要接触水或任何其他液体。

在接通电源的情况下连接或断开光源线缆可能会导致电路损坏、小火花引起火灾或发答触电。

  • 仅在关闭电源后才能连接或断开光源线缆。

损坏产品线缆可能会导致火灾和/或触电。

  • 在移动产品之前,请断开所有线缆。
警告 — 触电危险

使用湿手连接或断开连接器和线缆可能会导致触电。

  • 请勿用湿手连接或断开组件。

使用未经批准的电源可能会导致触电,从而可能造成严重伤害或死亡。

  • 必须使用符合安全特低电压 (SELV) 和限功率电源 (LPS) 要求的电源。
警告 – 火灾隐患

在检测到烟雾、变热、气味、噪音等之后继续使用产品可能会引起火灾和/或触电。

  • 立即停止使用产品并关闭电源。

使用错误的材料清除电极上的灰尘或其他异物可能会引起火灾。

  • 要去除灰尘或其他异物,请关闭电源并仅使用干布擦拭。
注意 — 操作不当可能会损坏产品。

操作不当可能会导致产品故障。

  • 您必须小心操作产品。
  • 将产品放置在坚固、平坦且平稳的表面上。
  • 请勿摔落产品或使其遭受机械冲击。
  • 请勿将产品放置在阳光直射或高湿环境下。
注意 — 产品故障

产品线缆处理不当可能会导致产品故障。

  • 请勿将产品线缆与高压线或电源线捆绑在一起。
  • 安装线缆时请留出足够的空间。
  • 为产品接线时,请勿使线缆的弯曲度超过其自然弯曲半径或将电缆挤压到狭窄的空间中。

短路会影响产品并可能导致产品故障。

  • 请勿故意将正负输出端子短路。
  • 在您的环境中安装控制器时,请勿插入超过 5 毫米的螺钉。
注意 — 电压错误可能会损坏产品。

以超出输入电压安全范围的电压使用产品可能会损坏产品。

  • 仅向产品提供输入电压安全范围内的电压。
注意 — 不适当的清洁剂可能会损坏产品。
  • 使用不适当的清洁剂可能会导致产品表面变色或损坏。

  • 请勿使用有机溶剂(例如,涂料稀释剂或苯)擦拭产品。

安装#

注意 – 设置控制器或连接/断开任何线缆时,保持电源开启可能会导致控制器故障。

设置控制器或连接/断开任何线缆时,请务必关闭电源。

注意 – 温度超出指定范围会损坏控制器。

您必须提供足够的散热空间。安装控制器时,请在两侧的散热通风孔周围留出足够的空间,以便散热。

注意 – 电磁干扰 (EMI) 可能会对控制器质量产生负面影响。

请始终将控制器连接到功能接地。

将控制器安装在 DIN 导轨上#

要将控制器安装在 DIN 导轨上:

  1. 倾斜控制器以钩住 DIN 导轨。
  2. 向下推控制器,将其固定到 DIN 导轨上。

连接控制器和光源#

使用 3 针 JST-SMR 母头连接器的光源 + 和光源 - 引脚来连接光源线缆。

连接控制器和相机#

要连接相机作为外部触发源:

  1. 将外部触发线缆的开放端连接到标有 TRIG 的 7 针 PCB 接线端子连接器。
  2. 拧紧锁紧螺丝(最大扭矩 19 Ncm)。

连接控制器和电源线#

将电源线插入控制器上标有 AC INLET 的 3 针 C14 连接器。

连接控制器和主机#

如果您想通过网页界面或 Telnet 协议在以太网模式下操作控制器,请将与主机连接的以太网线缆插入控制器的以太网连接器。

运作方式#

控制器有三种操作模式:

手动操作控制器#

注意 – 超出指定输出电流范围的电流可能会损坏光源的 LED 指示灯。

您必须为光源提供正确的输出电流、过载限值和占空比(如光源产品文档中所示)。如果在配置控制器时不遵守这些值,光源的 LED 可能会损坏。

要手动操作控制器:

  1. 在控制器上,将模式切换为 MANU。

    切换到手动模式

  2. 按 CHL SEL 选择要配置的通道。

    选择通道

  3. 配置所选通道的运行方式。您可以为每个通道配置以下模式:

    1. 关闭模式:关闭光源并禁用所选通道的输出。

      关闭模式

    2. 开启模式:永久打开光源。您在此模式下只能配置亮度。亮度范围为 0 mA 至电流限值。

      开启模式

    3. 触发跟随模式:在此模式下,触发信号控制光源,因此您可以将其用作频闪灯。亮度范围为 0 mA 至过载限值。

      触发跟随模式

    4. 触发启动模式:在此模式下,触发信号打开光源并保持一定时间,因此您可以将其用作频闪灯。亮度范围为 0 mA 至过载限值。

      触发启动模式

要在这些模式下配置光源,请使用 BRT/FUNC 按钮。您可以旋转或按下 BRT/FUNC 按钮。

BRT/FUNC 按钮

使用 BRT/FUNC 按钮,您可以配置以下设置:

定义电流限值和过载限值#

电流限值是控制器可以提供的最大电流,即 100% 亮度。请查阅您光源的说明文档,了解其允许的最大电流。

过载限值是控制器在过载模式下可以提供的最大电流,该模式允许亮度级别超过 100%。Basler 建议仅在频闪模式下使用过载模式,而且此时您还必须定义占空比。请查阅您光源的说明文档,了解其允许的最大过载和占空比。

  1. 同时按下 CHL_SEL 和 BRT 按钮。
  2. 再次按下 BRT 按钮以在电流限制(CL)和过载限制(OdL)。
  3. )之间切换。
  4. 按下 BRT 按钮确认设置并退出电流限值设置。
    显示屏显示所选通道的模式。

BRT 按钮:电流限值和过载限值

注意 – 超出指定输出电流范围的电流可能会损坏光源的 LED 指示灯。

您必须为光源提供正确的输出电流、过载限值和占空比(如光源产品文档中所示)。如果在配置控制器时不遵守这些值,光源的 LED 可能会损坏。

调整亮度#

  1. 旋转 BRT 按钮,直到显示所选的模式(开启、触发启动或触发跟随)。然后按一次 BRT 按钮。
  2. 要提高亮度,请顺时针旋转 BRT 按钮。
  3. 要降低亮度,请逆时针旋转 BRT 按钮。
  4. 按下 BRT 按钮确认设置。

默认情况下,亮度显示以 mA 为单位显示电流。如果旋转 BRT 按钮,使亮度超过 995 mA 时,单位将从 mA 切换为 A。

此外,步长从每步 5 mA 更改为每步 10 mA,并且 A/mA LED 指示灯亮起:

BRT 按钮:电流单位

配置触发信号#

在触发启动和触发跟随模式下,您可以定义哪个信号转换激活所选触发(高或低)。要执行此操作:

  1. 选择触发启动或触发跟随模式。
  2. 再次按下 BRT 按钮两次,直到显示屏上显示 trH (触发高电平)或 trL (触发低电平)。
  3. 旋转 BRT 按钮以选择所需的值(trH 或 trL)。
  4. 按下 BRT 按钮确认设置。

BRT 按钮:触发高/低

配置频闪时间#

在触发启动模式下,您可以配置频闪灯的持续时间(“开启时间”)。要执行此操作:

  1. 选择触发启动模式。
  2. 按三次 BRT 按钮,直至显示开启时间。
  3. 顺时针或逆时针旋转 BRT 按钮以增加或减少导通时间。
    要更快地调整数值,请在旋转 BRT 按钮的同时按住 CHL_SEL。

默认情况下,开启时间的单位是 ms。小于 10 ms 时,步长为每步 0.01 ms。大于 10 ms 时,步长为 0.1 ms。

BRT 按钮:开启时间

锁定按键#

使用此功能,您可以锁定控制器的按键。要锁定或释放按键锁,请按住 BRT 按钮至少两秒钟。锁定按键后,锁定 LED 指示灯将呈绿色亮起。

手动操作:锁定按键

通过网页界面在以太网模式下操作控制器#

要通过网页界面配置您的控制器:

  1. 使用以太网线缆将控制器连接至主机。
  2. 将模式选择器切换至 ETHERNET。
  3. 确保主机上的以太网端口设置与控制器的 IP 范围和子网掩码设置相同:
    • 默认 IP 地址: 192.168.1.2
    • 默认 IP 范围: 192.168.1.1–192.168.1.255
    • 默认子网掩码: 255.255.255.0
  4. 在主机上打开浏览器并输入以下地址: 192.168.1.2.
    这是 Web 界面的默认地址。IP 地址也会显示在控制器上:

    4C 控制器:IP 地址

    如果控制器显示 000,则表示控制器未连接到现有的以太网端口:

    4C 控制器:未找到 IP 地址

网页界面打开时显示的控制器信息页面:

4C 控制器网页界面:控制器信息

配置 IP 地址和 LAN 设置#

在控制器信息页面上,您可以查看有关 LAN 状态和版本的所有已定义设置。要配置 LAN 设置,请打开 LAN 设置页面:

4C 控制器网页界面:LAN 设置

您可以配置以下设置:

  • DHCP 打开:如果您在网络中使用 DHCP 服务器,请选择此选项。DHCP 服务器自动分配 IP 地址。要确定您的电脑是否已连接 DHCP 服务器,请执行以下操作:

    1. 打开 Windows 控制面板。
    2. 选择网络和共享中心。
    3. 单击以太网。
      以太网状态对话框将打开。
    4. 选择详细信息。
      网络连接详细信息对话框打开。如果启用 DHCP 设置为是,则表示 DHCP 已启用。

      启用 DHCP

  • DHCP 关闭:如果您想手动配置 IP 地址,请选择此选项。请确保使用的 IP 地址未被同一网络中的任何其他设备占用。通常情况下,同一网络中所有设备的前三个数字保持不变,仅更改最后一个数字。例如,如果您网络中某台设备的 IP 地址为 192.168.1.1,您可以将 192.168.1.2 指定为控制器的 IP 地址。

配置电流限值和过载设置#

在网络界面中,打开电流限值页面。

4C 控制器网页界面:电流限值

电流限值是控制器可以提供的最大电流,即 100% 亮度。请查阅您光源的说明文档,了解其允许的最大电流。然后,在所需通道的最大值字段中配置最大电流限值,并单击设置。

过载限值是控制器在过载模式下可以提供的最大电流,该模式允许亮度级别超过 100%。

要在频闪模式下使用过载模式,您还必须在触发设备中或通过控制器设置页面上的开启时间参数定义频闪模式的占空比。请查阅您光源的说明文档,了解其允许的最大过载和占空比。然后,在所需通道的过载字段中配置过载限值,并单击设置。

注意 – 超出指定输出电流范围的电流可能会损坏光源的 LED 指示灯。

您必须为光源提供正确的输出电流、过载限值和占空比(如光源产品文档中所示)。如果在配置控制器时不遵守这些值,光源的 LED 可能会损坏。

配置您的光源#

在网络界面中,打开控制器设置页面。

4C 控制器网页界面:控制器设置

您可以为每个通道配置以下模式:

4C 控制器网页界面:模式

  1. 关闭模式:立即关闭光源并禁用所选通道的输出。
  2. 开启模式:永久打开光源。您在此模式下只能配置亮度。亮度范围为 0 mA(即 0 %)至电流限值(即 100 %)。
  3. 触发跟随模式:在此模式下,触发信号控制光源,因此您可以将其用作频闪灯。亮度范围为 0 mA(即 0 %)至过载限值(即 100 %)。
  4. 触发启动模式:在此模式下,触发信号打开光源并保持一定时间,因此您可以将其用作频闪灯。亮度范围为 0 mA(即 0 %)至过载限值(即 100 %)。

如果选择触发跟随或触发启动,则可以使用触发下拉菜单选择是使用高电平信号转换,还是低电平信号转换来启动触发。

如果选择触发启动,则可以使用开启时间字段来配置频闪灯的持续时间(即占空比的有效部分)。

单击执行应用更改。出于安全考虑,光源会关闭,而且几秒钟后才能再次使用执行按钮。

您可以通过保存文件按钮将配置保存为 .txt 文件。

您可以在加载文件窗格中加载配置文件并恢复已保存的设置:

4C 控制器网页界面:保存配置

单击选择文件后,从文件系统中选择正确的文件。控制器设置页面上将显示所有通道要加载的设置。

  • 如果单击设置全部,将应用文件中的设置,并覆盖先前的所有设置。
  • 如果单击取消,将恢复先前设置。

通过 Telnet 协议在以太网模式下操作控制器#

您还可以使用 Telnet 协议通过以太网运行控制器。要通过 Telnet 协议配置控制器,请在控制器上将模式切换为 ETHERNET。

  • 默认 IP 地址: 192.168.1.2
  • HTTP 端口: 8080
  • Telnet 端口: 23

您可以使用以下命令来配置控制器:

无 命令 操作 返回 (ASCII) 功能 (x) 值 (y)
1 MODx:y 设置 CHx:My<CR><LF> 设置通道 x 的模式
(x = 1–4, y = 0–3)
0:关闭
1:开启
2:触发跟随
3:触发启动
2 MODx? 读取 CHx:My<CR><LF> 读取通道 x 的模式 (x = 1–4)
3 CHx:yyyy 设置 CHx:y<CR><LF> 设置通道 x 的亮度(电流:mA)
(x = 1–4, yyyy = 10–1250)
< 1 A: 5 mA per step
≧ 1 A: 10 mA per step
4 CHx? 读取 CHx:y<CR><LF> 读取通道 x 的亮度 (x = 1–4)
5 STBSx:yyyy 设置 CHx:Cy<CR><LF> 设置通道 x 的频闪时间
(x = 1–4, yyy = 0.1–100)
<10 ms: 0.01 ms per step
≧ 10 ms–100 ms: 0.1 ms per step
6 STBx? 读取 CHx:Cy<CR><LF> 读取通道 x 的频闪设置 (x = 1–4)
7 TRGx:y 设置 CHx:Py<CR><LF> 设置通道 x 的触发高/低电平值
(x = 1–4,y = 0(低)或 1 (高))
8 TRGx? 读取 CHx:Py<CR><LF> 读取通道 x 的触发高/低电平值 (x = 1–4)
9 CLx:yyyy
ILEDx:yyy
设置 CHx:Iy<CR><LF> 设置通道 x 的输出电流限值
(x = 1–4, yyyy = 10–1250)
< 1 A: 5 mA per step
≧ 1 A: 10 mA per step
10 CLx?
ILEDx?
读取 CHx:Iy<CR><LF> 读取通道 x 的输出电流限值 (x = 1–4)
11 OLDx:yyyy 设置 CHx:Oy<CR><LF> 设置通道 x 的输出过载电流限值
(x = 1–4, yyyy = 10–1250)
< 1 A: 5 mA per step
≧ 1 A: 10 mA per step
12 OLDx? 读取 CHx:Oy<CR><LF> 读取通道 x 的输出过载电流限值 (x = 1–4)
13 STATUS? 读取 Exx<CR><LF> 返回控制器的状态信息。
00:正常
01/02/03/04:通道 1/2/3/4 打开
16:OTP
32:电源错误
14 TEMP? 读取 yC<CR><LF> 读取控制器温度 (y = xx.x) ℃
15 RESET 设置 Parameter
Reset!<CR><LF>
重置控制器的所有参数。
模式设置为“关闭”,其他参数设置为最小值。

将控制器重置为默认设置#

要将所有设置重置为默认值,请将直径 1.0 毫米的销钉插入 RESET 孔中。这也会将 IP 地址重置为默认值 192.168.1.2.

重置