跳转到内容

Basler Power-I/O PLC+ 线缆,HRS 12p/开放,P#

Power-I/O cable for PLC with HRS 12-pin connector and open end.

Power I/O Cable for PLC, HRS 12p/Open

简介#

The Power-I/O-PLC+ cables with Hirose 12-pin connector and open end feature an integrated PLC+ electronic board.

该板的主要功能是将来自 PLC 设备的输入电压电平(最大 24 V)调整为相机所需的 TTL 电压电平(0 到 5 V)。下表对比了这些不同的电压电平。

此外,PLC+ 电子板可以为相机电源和相机的输入和输出线路提供保护,使其免受以下损坏:

  • 极性反接
  • 开启电压尖峰
  • 正或负过电压尖峰

电缆还可以为信号传输和电源提供保护,使其防止 EMI 和 ESD。这是通过双绞线线缆实现的,其中每对导线只能承载一个信号:一根导线承载信号,另一根导线是信号的回路导线。

相机 I/O 信号电压 PLC+ 线缆输入电压 描述
最大 24 V 直流 最大 24 V 直流 + 10 % 工作电压限制。
0–1.4 V 直流 0–8.4 V 直流 电压指示逻辑 0。
>1.4–2.2 VDC >8.4-10.4 VDC 逻辑状态未定义。
>2.2 VDC >10.4 VDC 电压指示逻辑 1。

技术数据#

信息

该线缆适用于以下相机型号:

  • aviator GigE
  • aviator CL (I/O only)
  • pilot GigE
  • scout GigE
订单号 线缆长度
2000034085 10 m

线缆图纸#

线缆图纸

接线信息#

引脚编号 导线颜色 aviator CL aviator GigE
pilot GigE
scout GigE
1 白色 Camera Ground
2 绿色 Camera Ground
3 粉色 Opto In 1 Opto In 1
(5) 灰度 Opto In 1 Ground Opto In 1 Ground
4 红色 Opto In 2 Opto In 2
(5) 蓝色 Opto In 2 Ground Opto In 2 Ground
6 紫色 Opto Out 1 Opto Out 1
(10) 黑色 Opto Out 1 VCC Opto Out 1 VCC
7 红色/蓝色 Opto Out 2
(10) 灰色/粉色 Opto Out 2 VCC
8 棕色 Camera VCC
9 黄色 Camera VCC
(10) 白色/绿色 Opto Out 3 VCC
11 Brown/Green Opto Out 3
(10) White/Yellow Opto Out 4 VCC
12 Yellow/Brown Opto Out 4

信息

(x) 表示导线内部连接至引脚 x。

物理规格#

相机端连接器 Hirose 6 引脚 [HR10A-7P-6S (73)]
主机端连接器 无,开放端
线缆横截面 8 x 2 x 0.14 mm² (close to AWG 26)
线缆直径 8.2 mm
导线绝缘 PVC
外层护套 PVC
最小弯曲半径 49.2 mm (6 x cable diameter), fixed installation
最大弯曲次数 无(仅限固定安装)
适用于拖链应用
适用于机器人学应用

电气规格#

标称工作电压 有关相机的电源要求,请参阅相机文档。
最大工作电压 有关相机的电源要求,请参阅相机文档。
导线电阻 ≤142 Ω/km

环境规格#

操作温度范围 -25–80 °C,不移动

插头规格#

耐用性 >1000 插配次数
接触电阻 最大 10 mΩ
接触电镀
防护等级 IP40
插头绝缘材料 聚酰胺/PBT

一般信息#

符合标准 CE(包括 RoHS)
适用于您的线缆的认证
如需了解详情,请参阅 Basler 网站的“合规性”部分。
保修 3 年

在将线缆连接到相机之前,请先阅读相机的用户手册(包括安全警告)。该用户手册还包括有关引脚分配的更多信息、电源要求、有关安装和使用相机的全面信息。

您可以从 Basler 网站免费下载您相机的用户手册和相关文档。