跳转到内容

Basler 标准灯背光-200x300-x#

Basler 标准背光可以紧贴物体后放置,例如用于测量轮廓。

Basler 标准灯背光

主要功能#

  • 具有 2 种操作模式的内部 LED 控制器
  • 兼容 Basler SLP 频闪控制器
  • 预配置的硬件组件
  • 各种尺寸和 LED 颜色

通用规格#

Basler 标准灯背光-200x300-红色 Basler 标准灯背光-200x300-白色 Basler 标准灯背光-200x300-蓝色 Basler 标准灯背光-200x300-红外
订单号 2200001098 2200001097 2200001099 2200001100
LED 颜色 红色 白色 蓝色 红外
照明面积 200 x 300 mm 200 x 300 mm 200 x 300 mm 200 x 300 mm
Basler 标准灯背光-200x300-x
符合标准 CE(包括 RoHS)、FCC、IP54、KC、UKCA

LED 规格#

背光灯系列 200x300-x

白色 LED
在 0 mm 距离a 处的照度
43 klux

  1. 值为近似值,公差为 ±7%。

电气规格#

背光灯系列 200x300-x
电压控制模式所需的电源 24 VDC ±10%,
28 W
电流控制模式所需的电流 红色、白色和蓝色:1500 mA
红外:1800 mA
推荐最大值。频闪模式的 LED 电流
(50% 占空比,100 ms 脉冲)
红色、白色和蓝色:3000 mA
红外:不得使用。
推荐最大值。频闪模式的 LED 电流
(25% 占空比,20 ms 脉冲)
红色、白色和蓝色:4500 mA
红外:不得使用。
推荐最大值。频闪模式的 LED 电流
(10% 占空比,5 ms 脉冲)
红色、白色和蓝色:6000 mA
红外:3600 mA
仅限红外:推荐最大值。频闪模式的 LED 电流
(1% 占空比,100 µs 脉冲)
5400 mA

机械规格#

背光灯系列 200x300-x
尺寸
(高 x 宽 x 深)
220 x 350 x 12 mm
重量 1600 g
材料 带 PMMA 灯罩的黑色阳极氧化铝外壳
连接器 M8 插座,4 引脚公连接器

背光灯尺寸#

Basler 标准灯背光 200x300x

连接器引脚编号#

连接器引脚编号 Basler 标准灯

信息

灯连接器的引脚分配根据您要使用内部控制器还是外部控制器而有所不同。有关更多信息,请参阅安装一章中的相应表格。

环境要求#

工作期间的温度 10-30 °C (50-86 °F)
工作期间的湿度 30%-70%

性能图#

峰值照度与光源工作距离 (LWD)#

峰值照度与光源工作距离 (LWD)

信息

该图基于以下参考型号:BSL 背光-200x300-白色。

光谱#

光谱

均匀度#

均匀度

信息

上图中的值以毫米为单位测得。

均匀强度