跳转到内容

Basler Standard Light Bar-10x165-x#

Basler Standard Bar Light 可用于各种应用,例如用于明场和暗场照明。

Basler Standard Light Bar

主要功能#

  • 具有 2 种操作模式的内部 LED 控制器
  • 兼容 Basler SLP 频闪控制器
  • 预配置的硬件组件
  • 各种尺寸和 LED 颜色

通用规格#

Basler Standard Light Bar-10x165-Red Basler Standard Light Bar-10x165-White Basler Standard Light Bar-10x165-Blue Basler Standard Light Bar-10x165-Infrared
订单号 2200000842 2200000738 2200000811 2200000873
LED 颜色 红色 白色 蓝色 红外
照明面积 10 x 165 mm 10 x 165 mm 10 x 165 mm 10 x 165 mm
推荐的光源工作距离 10–200 mm 10–200 mm 10–200 mm 10–200 mm
Basler Standard Light Bar-10x165-x
符合标准 CE(包括 RoHS)、FCC、IP54、KC、UKCA
适用于您的灯型的认证
如需了解详情,请参阅 Basler 网站的“合规性”部分。

LED 规格#

条形灯系列 10x165-x

白色 LED 的光功率(流明)
765

红色 LED 的辐射功率 (mW)
2250

红外 LED 的辐射功率 (mW)
1080

电气规格#

条形灯系列 10x165-x
电压控制模式所需的电源 24 VDC ±5%,
5 W
电流控制模式所需的电流 红色、白色和蓝色:250 mA
红外:300 mA
推荐最大值。频闪模式的 LED 电流
(50% 占空比,100 ms 脉冲)
红色、白色和蓝色:500 mA
红外:不得使用。
推荐最大值。频闪模式的 LED 电流
(25% 占空比,20 ms 脉冲)
红色、白色和蓝色:750 mA
红外:不得使用。
推荐最大值。频闪模式的 LED 电流
(10% 占空比,5 ms 脉冲)
红色、白色和蓝色:1000 mA
红外:600 mA
仅限红外:推荐最大值。LED 电流,频闪模式 1%
(1% 占空比,100 µs 脉冲)
900 mA
推荐的分钟数。频闪模式下的闪光时间 100 µs

机械规格#

条形灯系列 10x165-x
尺寸
(高 x 宽 x 深)
18 x 175 x 20 mm
重量 120 g
材料 带 PMMA 灯罩的黑色阳极氧化铝外壳
连接器 M8 插座,4 引脚公连接器

条形灯尺寸#

Basler Standard Bar Light 10x165x

连接器引脚编号#

连接器引脚编号 Basler 标准灯

信息

灯连接器的引脚分配根据您要使用内部控制器还是外部控制器而有所不同。有关更多信息,请参阅安装一章中的相应表格。

环境要求#

工作期间的温度 10-30 °C (50-86 °F)
工作期间的湿度 30%-70%

性能图#

峰值照度与光源工作距离 (LWD)#

峰值照度与光源工作距离 (LWD)

信息

该图基于以下参考型号:BSL Bar-10x165-White。

光谱#

光谱

均匀度#

均匀度

信息

上图中的值以毫米为单位测得。

均匀强度