Basler Standard Light Dome-200OD-x#
主要功能#
- 具有 2 种操作模式的内部 LED 控制器
- 兼容 Basler SLP 频闪控制器
- 预配置的硬件组件
- 各种尺寸和 LED 颜色
通用规格#
Basler Standard Light Dome-200OD-Red | Basler Standard Light Dome-200OD-White | Basler Standard Light Dome-200OD-Blue | Basler Standard Light Dome-200OD-Infrared | |
---|---|---|---|---|
订单号 | 2200000854 | 2200000750 | 2200000823 | 2200000885 |
LED 颜色 | 红色 | 白色 | 蓝色 | 红外 |
照明面积(直径) | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
镜头孔(直径) | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
推荐的光源工作距离 | 1–30 mm | 1–30 mm | 1–30 mm | 1–30 mm |
Basler Standard Light Dome-200OD-x | |
---|---|
符合标准 | CE(包括 RoHS)、FCC、IP54、KC、UKCA 适用于您的灯型的认证 如需了解详情,请参阅 Basler 网站的“合规性”部分。 |
LED 规格#
圆顶灯系列 200OD-x | |
---|---|
白色 LED 的光功率(流明) | 2060 |
红色 LED 的辐射功率 (mW) | 6050 |
红外 LED 的辐射功率 (mW) | 2910 |
电气规格#
圆顶灯系列 200OD-x | |
---|---|
电压控制模式所需的电源 | 24 VDC ±5%, 16 W |
电流控制模式所需的电流 | 红色、白色和蓝色:900 mA 红外:1200 mA |
推荐最大值。频闪模式的 LED 电流 (50% 占空比,100 ms 脉冲) | 红色、白色和蓝色:1800 mA 红外:不得使用。 |
推荐最大值。频闪模式的 LED 电流 (25% 占空比,20 ms 脉冲) | 红色、白色和蓝色:2700 mA 红外:不得使用。 |
推荐最大值。频闪模式的 LED 电流 (10% 占空比,5 ms 脉冲) | 红色、白色和蓝色:3600 mA 红外:2400 mA |
仅限红外:推荐最大值。频闪模式的 LED 电流 (1% 占空比,100 µs 脉冲) | 3600 mA |
推荐的分钟数。频闪模式下的闪光时间 | 100 µs |
机械规格#
圆顶灯系列 200OD-x | |
---|---|
尺寸 (高 x 宽 x 深) | 250 x 250 x 129 mm |
重量 | 1000 g |
材料 | 带塑料圆顶的黑色阳极氧化铝外壳 |
连接器 | M8 插座,4 引脚公连接器 |
圆顶灯尺寸#
连接器引脚编号#
信息
灯连接器的引脚分配根据您要使用内部控制器还是外部控制器而有所不同。有关更多信息,请参阅安装一章中的相应表格。
环境要求#
工作期间的温度 | 10-30 °C (50-86 °F) |
工作期间的湿度 | 30%-70% |
性能图#
峰值照度与光源工作距离 (LWD)#
信息
该图基于以下参考型号:BSL Dome-200OD-White。
光谱#
均匀度#
信息
上图中的值以毫米为单位测得。