跳转到内容

Basler Standard Light Flat Dome-200x200-x#

Basler Standard Flat Dome Light 可在各种应用场合用于为微小物体提供明场照明。

Basler Standard Light Flat Dome

主要功能#

  • 具有 2 种操作模式的内部 LED 控制器
  • 兼容 Basler SLP 频闪控制器
  • 预配置的硬件组件
  • 各种尺寸和 LED 颜色

通用规格#

Basler Standard Light Flat Dome-200x200-Red Basler Standard Light Flat Dome-200x200-White Basler Standard Light Flat Dome-200x200-Blue Basler Standard Light Flat Dome-200x200-Infrared
订单号 2200000836 2200000732 2200000805 2200000867
LED 颜色 红色 白色 蓝色 红外
照明面积 200 x 200 mm 200 x 200 mm 200 x 200 mm 200 x 200 mm
镜头孔(直径) 45 mm 45 mm 45 mm 45 mm
推荐的光源工作距离 100–500 mm 100–500 mm 100–500 mm 100–500 mm
Basler Standard Light Flat Dome-200x200-x
符合标准 CE(包括 RoHS)、FCC、IP54、KC、UKCA
适用于您的灯型的认证
如需了解详情,请参阅 Basler 网站的“合规性”部分。

LED 规格#

平顶灯系列 200x200-x

白色 LED 的光功率(流明)
2090

红色 LED 的辐射功率 (mW)
6150

红外 LED 的辐射功率 (mW)
2960

电气规格#

平顶灯系列 200x200-x
电压控制模式所需的电源 24 VDC ±10%,
22 W
电流控制模式所需的电流 红色、白色和蓝色:1200 mA
红外:1500 mA
推荐最大值。频闪模式的 LED 电流
(50% 占空比,100 ms 脉冲)
红色、白色和蓝色:2400 mA
红外:不得使用。
推荐最大值。频闪模式的 LED 电流
(25% 占空比,20 ms 脉冲)
红色、白色和蓝色:3600 mA
红外:不得使用。
推荐最大值。频闪模式的 LED 电流
(10% 占空比,5 ms 脉冲)
红色、白色和蓝色:4800 mA
红外:3000 mA
仅限红外:推荐最大值。频闪模式的 LED 电流
(1% 占空比,100 µs 脉冲)
4500 mA
推荐的分钟数。频闪模式下的闪光时间 100 µs

机械规格#

平顶灯系列 200x200-x
尺寸
(高 x 宽 x 深)
240 x 230 x 12 mm
重量 1150 g
材料 带 PMMA 灯罩的黑色阳极氧化铝外壳
连接器 M8 插座,4 引脚公连接器

平顶灯尺寸#

Basler Standard Flat Dome Light 200x200x

连接器引脚编号#

连接器引脚编号 Basler 标准灯

信息

灯连接器的引脚分配根据您要使用内部控制器还是外部控制器而有所不同。有关更多信息,请参阅安装一章中的相应表格。

环境要求#

工作期间的温度 10-30 °C (50-86 °F)
工作期间的湿度 30%-70%

性能图#

峰值照度与光源工作距离 (LWD)#

峰值照度与光源工作距离 (LWD)

信息

该图基于以下参考型号:BSL Flat Dome-200x200-White。

光谱#

光谱

均匀度#

均匀度

信息

上图中的值以毫米为单位测得。

均匀强度