跳转到内容

Basler 标准灯高功率宽条形-45x300-x#

Basler 标准大功率宽条形灯可用于各种需要高亮度的应用场合,以及用于远距离照亮物体。

Basler 标准灯大功率宽条形

主要功能#

  • 具有 2 种操作模式的内部 LED 控制器
  • 兼容 Basler SLP 频闪控制器
  • 预配置的硬件组件
  • 各种尺寸和 LED 颜色

通用规格#

Basler 标准灯高功率宽条形-45x300-红色 Basler 标准灯高功率宽条形-45x300-白色 Basler 标准灯高功率宽条形-45x300-蓝色 Basler 标准灯高功率宽条形-45x300-红外
订单号 2200001142 2200001141 2200001143 2200001144
LED 颜色 红色 白色 蓝色 红外
照明面积 45 x 300 mm 45 x 300 mm 45 x 300 mm 45 x 300 mm
推荐的光源工作距离 150-1000 mm 150-1000 mm 150-1000 mm 150-1000 mm
Basler 标准灯高功率宽条形-45x300-x
符合标准 CE(包括 RoHS)、FCC、IP54、KC、UKCA

LED 规格#

大功率宽条形灯系列 45x300-x

白色 LED 的光功率(流明)
5080

红色 LED 的辐射功率 (mW)
1760

红外 LED 的辐射功率 (mW)
8440

电气规格#

大功率宽条形灯 45x300-x
电压控制模式所需的电源 24 VDC ±10%,
32 W
电流控制模式所需的电流 红色、白色和蓝色:1800 mA
红外:2000 mA
推荐最大值。频闪模式的 LED 电流
(50% 占空比,100 ms 脉冲)
红色、白色和蓝色:3600 mA
红外:4050 mA
推荐最大值。频闪模式的 LED 电流
(25% 占空比,20 ms 脉冲)
红色、白色和蓝色:5400 mA
红外:6075 mA
推荐最大值。频闪模式的 LED 电流
(10% 占空比,5 ms 脉冲)
红色、白色和蓝色:7200 mA
红外:8100 mA

机械规格#

大功率宽条形灯 45x300-x
尺寸
(高 x 宽 x 深)
54 x 310 x 23 mm
重量 650 g
材料 带 PMMA 灯罩的黑色阳极氧化铝外壳
连接器 M8 插座,4 引脚公连接器

条形灯尺寸#

Basler 标准大功率宽条形灯 45x300x

连接器引脚编号#

连接器引脚编号 Basler 标准灯

信息

灯连接器的引脚分配根据您要使用内部控制器还是外部控制器而有所不同。有关更多信息,请参阅安装一章中的相应表格。

环境要求#

工作期间的温度 10-30 °C (50-86 °F)
工作期间的湿度 30%-70%

性能图#

峰值照度与光源工作距离 (LWD)#

峰值照度与光源工作距离 (LWD)

信息

该图基于以下参考型号:BSL 高功率宽条形-45x300-白色。

光谱#

光谱

均匀度#

均匀度

信息

上图中的值以毫米为单位测得。

均匀强度