Basler Standard Light Spot-26FWHM-x#
主要功能#
- 具有 2 种操作模式的内部 LED 控制器
- 兼容 Basler SLP Strobe Controller
- 预配置的硬件组件
- 各种尺寸和 LED 颜色
通用规格#
Basler Standard Light Spot-26FWHM-Red | Basler Standard Light Spot-26FWHM-White | Basler Standard Light Spot-26FWHM-Blue | Basler Standard Light Spot-26FWHM-Infrared | |
---|---|---|---|---|
订单号 | 2200000856 | 2200000752 | 2200000825 | 2200000887 |
LED 颜色 | 红色 | 白色 | 蓝色 | 红外 |
光束角 | 26 ° | 26 ° | 26 ° | 26 ° |
推荐的光源工作距离 | 50-500 mm | 50-500 mm | 50-500 mm | 50-500 mm |
Basler Standard Light Spot-26FWHM-x | |
---|---|
符合标准 | CE(包括 RoHS)、FCC、IP54、KC、UKCA 适用于您的灯型的认证 如需了解详情,请参阅 Basler 网站的“合规性”部分。 |
LED 规格#
聚光灯系列 26FWHM-x | |
---|---|
白色 LED 的光功率(流明) | 818 |
红色 LED 的辐射功率 (mW) | 360 |
红外 LED 的辐射功率 (mW) | 2622 |
电气规格#
聚光灯系列 26FWHM-x | |
---|---|
电压控制模式所需的电源 | 24 VDC ±10%, 8 W |
电流控制模式所需的电流 | 600 mA |
推荐最大值。频闪模式的 LED 电流 (50% 占空比,100 ms 脉冲) | 900 mA |
推荐最大值。频闪模式的 LED 电流 (25% 占空比,20 ms 脉冲) | 1200 mA |
推荐最大值。频闪模式的 LED 电流 (10% 占空比,5 ms 脉冲) | 1500 mA |
推荐的分钟数。频闪模式下的闪光时间 | 100 µs |
机械规格#
聚光灯系列 26FWHM-x | |
---|---|
尺寸 (高 x 宽 x 深) | 56 x 46 x 46 mm |
重量 | 200 g |
材料 | 带 PMMA 灯罩的阳极氧化铝外壳 |
连接器 | M8 插座,4 引脚公连接器 |
聚光灯尺寸#
环境要求#
工作期间的温度 | 10-30 °C (50-86 °F) |
工作期间的湿度 | 30%-70% |
性能图#
峰值照度与光源工作距离 (LWD)#
信息
该图基于以下参考型号:BSL Spot-26FWHM-White。
光谱#
均匀度#
信息
上图中的值以毫米为单位测得。