跳转到内容

Basler 镜头 C23-3518-5M-P#

Basler 优质 C 口镜头,固定焦距为 35 mm,光圈范围 F1.8–F16,分辨率为 5 MP。

Basler 镜头 C23-3518-5M-P F1.8 f35.0 mm

主要功能#

  • 适合传感器尺寸达 2/3" 的所有 Basler 相机
  • Basler 优质镜头
  • Metal housing
  • C 口
  • 光圈和焦点锁定螺钉
  • High contrast

信息

以下各节中所示的技术数据均为额定设计值。交付产品的实际值会偏离额定设计值。

通用规格#

C23-3518-5M-P
Order Number 2200000572
焦距 f' 35.09 mm ± 5%
Aperture Range F1.8–F16
Aperture with Highest Resolution F2.4
像圈 11 mm(2/3"格式)
对焦范围 0.2 m 至无穷大
Optimum Working Distance 0.3 m
最大光圈下的相对照度 73 %
分辨率 设计为147 LP/mm(3.40 µm像素大小,请参见分辨率与图像Height
MTF在中心以90 LP/mm / 140 LP/mm进行测量(条件:F1.8,多色,工作距离为0.45 m) 0.65 / 0.54
MTF在拐角处以90 LP/mm / 140 LP/mm测得(条件:F1.8,多色,工作距离为0.45 m) 0.4 / 0.23
Optical Distortion 典型值 0.14%
视角,1/1.8"格式 水平:11.7°
垂直:8.7°
视角,2/3"格式 水平:14.3°
垂直:10.8°
Wavelength Range 可见 (400–700 nm)
后焦距 , s'F 17.65 mm

→ 请参见术语(Basler 镜头)

机械规格#

C23-3518-5M-P
法兰后距 17.526 mm
Mount C 口
重量 大约71.0 g
焦点/光圈操作 手动

Lens Dimensions#

Basler 镜头 C23-3518-5M-P

→ 下载 CAD/technical drawing for your Basler Lens.

环境要求#

工作期间的温度 -10–50 °C(14–122 °F)
(为获得最佳效果,请在达到稳定的工作温度时调整焦点。)
工作期间的湿度 10–90%,相对湿度,无冷凝
存储期间的温度 -20–60 °C(-4–140 °F)

性能图#

分辨率与图像高度#

条件: f/1.8,彩色,0.45 m工作距离

分辨率与图像高度

预防措施、安装和清洁(Basler 镜头)#

→ 请参见预防措施、安装和清洁(Basler 镜头)