跳转到内容

电路图(Basler 相机)#

本主题提供了将您的 Basler 相机连接到外部电路的示例电路图。

信息

有关相机型号的电气要求,请参阅相机主题。您可以在“型号”部分中找到适合您相机的主题。

Circuit diagrams vary by camera series:

ace 2 和 boost R 相机#

光电耦合输入线路#

下图展示了使用光电耦合输入线路(Line 1)的典型电路。例如,在外部电路中使用 TTL 或 CMOS 逻辑门。

带有典型外部电路的光电耦合输入线路电路图

GPIO 输入线路#

下图展示了将 GPIO 线路设置为输入线路时的典型电路。例如,已连接Line 2,并且在外部电路中使用了 TTL 或 CMOS 逻辑门。

GPIO Input Line Circuit Diagram with a Typical External Circuit

下图展示了使用 GPIO 线路的外部电路的另一个示例。

GPIO Input Line Circuit Diagram with a Different External Circuit

GPIO 输出线路#

下图展示了将 GPIO 线路设置为用作输出线路时的典型电路。例如,已连接线路 2。此电路仅适用于接受 NPN 通信的设备。

GPIO Output Line Circuit Diagram with a Typical Voltage Output Circuit

boost V 相机#

Galvanically Isolated Input Line#

The following diagram shows a typical circuit using the galvanically isolated input line (Line 1). As an example, a TTL or CMOS logic gate is used in the external circuit. The input pulse must be longer than 200 ns to be identified as a signal.

Circuit Diagram Using the Galvanically Isolated Input Line (Line 1)

Galvanically Isolated Output Line#

The following diagram shows a typical circuit using the galvanically isolated output line (Line 2). This circuit only works with devices that accept NPN communication.

Circuit Diagram Using the Galvanically Isolated Output Line (Line 2)

ace Classic/U/L 相机#

光电耦合输入线路#

下图展示了使用光电耦合输入线路的典型电路。例如,在外部电路中使用 TTL 或 CMOS 逻辑门。

带有典型外部电路的光电耦合输入线路电路图

光电耦合输出线路#

下图展示了使用光电耦合输出线路的典型线路。此电路仅适用于接受 NPN 通信的设备。

带有典型电压输出电路的光电耦合输出线路电路图

下图展示了可用于监视带 LED 的光电耦合输出线路的典型电路。在此示例中,外部电路中的电压为 24 VDC。电路中的电流受外部电阻限制。

Opto-Coupled Output Line Circuit Diagram with a Typical LED Output Signal

GPIO 输入线路#

下图展示了将 GPIO 线路(如果您的相机型号中有此线路)设置为用作输入线路时的典型电路。例如,在外部电路中使用了 TTL 或 CMOS 逻辑门。

GPIO Input Line Circuit Diagram with a Typical External Circuit

下图展示了使用 GPIO 线路(如果您的相机型号中有此线路)的外部电路的另一个示例。

GPIO Input Line Circuit Diagram with a Different External Circuit

GPIO 输出线路#

下图展示了将 GPIO 线路(如果您的相机型号中有此线路)设置为用作输出线路时的典型电路。此电路仅适用于接受 NPN 通信的设备。

GPIO Output Line Circuit Diagram with a Typical Voltage Output Circuit

dart Classic/R Cameras#

GPIO 线路#

GPIO 线路电路图