跳转到内容
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

CXP-12 接口卡 2C#

Basler CXP-12 接口卡 2C 可让您将多达两个 Basler boost CXP-12 相机连接到计算机。

基于 CoaXPress 2.0 标准,支持每通道高达 12.5 Gbps 的带宽。

CXP-12 接口卡 2C

规格#

CXP-12 接口卡 2C
订单号 2200000701
主机接口 PCIe Gen 3 x8(直接内存访问)
带宽(典型值/最大值) 6520 MB/s
板载 Memory 1.5 GB DDR4-RAM
电源(输入)/ 电流 PCIe 插槽 12 VDC (±5 %) / <1.5 A (actual values depend on processing)
电源(输入)/电流 PCIe 6 引脚连接器 12 VDC (±5 %) / <3 A (actual values depend on connected PoCXP cameras)
PoCXP 供电(输出) 每个 CoaXPress 连接器提供 17 W 的 24 VDC 稳压电源
尺寸(长 x 高) PCIe 标准高度
半高卡:
167.64 mm x 111.15 mm
重量 274 g
相机接口 2x CXP-12(CXP-1 至 CXP-12,micro-BNC/HD-BNC 接口)
操作温度 0–50 °C(在 100 LFM 下)
(LFM = 英尺/分钟,气流速度测量单位)
存放温度 -50-80°C
工作期间的湿度 5–90 %
存储期间的湿度 5%-95%
合规性 CE, FCC, RoHS, WEEE, UKCA, REACH, KC
您的接口卡的证书
有关详细信息,请参阅 Basler 网站上的 Compliance 部分。

信息

PCIe 总线数据吞吐量取决于主板、芯片组以及主机的 BIOS 配置。安装的 PCIe 板卡数量也会影响吞吐量,例如 PCIe x8 连接器可能仅支持 x4 性能。请务必仔细检查主板手册以确保符合要求。

硬件安装#

警告 — 触电危险

在计算机接通电源的情况下安装接口卡可能会导致触电,可能会造成严重伤害或死亡。

  • 在安装接口卡之前,请关闭计算机和连接的设备,并从计算机上拔下所有电源线。
  • 通电前,请合上计算机机箱。
注意 – 静电放电可能会损坏电子组件。
  • 触摸接口卡之前,请将自身的静电耗散到地面(例如,通过触摸金属水龙头)。
  • 在安装过程中,请确保始终妥善接地,例如佩戴防静电腕带。

有关硬件安装的帮助,请参阅 Basler boost CXP-12 Quick Install Guide。

软件安装#

要将接口卡与 Basler boost CXP-12 相机配合使用,请在主机上安装 pylon Software Suite(版本 6.1 或更高)。

在 Windows 上安装 pylon Software Suite 时,请确保选择 CXP Camera Support 功能。这将安装操作接口卡所需的所有运行时软件、驱动程序及相关软件工具。

配置和 Applet#

→ 请参阅 配置 CXP-12 接口卡。

要求#

系统要求#

  • 主机上的 PCIe 接口:主机必须至少具有一个可用的 PCIe 3.0 x8 插槽。
  • 主机上的电源:使用 CoaXPress 供电 (PoCXP) 时,主机必须提供一个用于连接电源的 6 针母头 PCIe 连接器。您可以在接口卡上找到匹配的电源连接器。

环境要求#

描述 温度
工作期间的温度 0–50 °C (32–122 °F)
工作期间的湿度 5-90 %,相对湿度,无冷凝
存放温度 -50-80 °C (-58-176 °F)
存放湿度 5-95 %,相对湿度,无冷凝

应保证充分的空气流通,以在工作期间保持温度低于 50 °C。通常不需要使用其他冷却设备,但必要时应提供这些设备。

电气要求#

输入线路#

可以使用前 GPIO 连接器上的引脚 8、9、11、12、13 和 14接收触发输入信号。

最多可以接收 3 个差分信号,或者两个差分信号和一个单端信号。

电路图#

电路图:输入线路

电气特性#
电气 最小值 典型值 最大值
供电电压 4.5 VDC - 28 VDC
输入阈值 - 供电电压的 20% -
差分输入偏移电压 - 10 mV -
GPI 引脚上的电流 - 4 mA -
GPI 电压输入的总电流 - - 50 mA
时序特征#
定时 最小值 典型值 最大值
传输延迟 40 ns 60 ns 80 ns
最小脉宽 - 200 ns -
最高频率 - 2.5 MHz -

信息

  • CXP-12 接口卡 2C 设计有压敏电阻,在输入电压为 30 VDC(输入线路上)时,压敏电阻开路。这将激活板载电涌保护器以保护电路板。在总电源电压达到 36 VDC 时,电子芯片将出现故障。
  • 有关内置比较器电气和时序特征的更多信息,请参见 TI LM2901 数据表。
  • 有关内置光电耦合器电气和定时特性的更多信息,请参见 ISO7220BD 数据表。

输出线路#

您可以使用前 GPIO 连接器上的引脚 1 和 2 发送 TTL 触发输出信号。

电路图#

电路图:输出线路

电气特性#
电气 最小值 典型值 最大值
高输出电压 (VOH) 3.8 VDC - 5 VDC
低输出电压 (VOL) - - 0.58 VDC
输出电流 (IO) - - 18 mA

5V 输出(最大电流 500 mA):15 针连接器提供了一个电压输出引脚,可提供 5 VDC,可用于最高 500 mA 的电流。

时序特征#
定时 最小值 典型值 最大值
上升时间/下降时间 - 2.5 ns -

信息

  • 有关内置输出电气和时序特征的更多信息,请参见 TI SN74LVC1G97 数据表。
  • 有关内置 RS 485 收发器的更多信息,请参见 TI SN65HVD1176 数据表。

端口和 LED 指示灯#

端口#

CXP-12 接口卡 2C 提供以下端口:

接口卡端口

插槽托架上的 LED 指示灯#

接口卡的插槽托架上有两个 LED 状态指示灯。它们用于指示两个 CXP 连接的状态:

  • 绿色:CXP 链路处的连接已准备就绪,可以投入工作。
  • 红色:CXP 链路无连接。

板上的 LED 指示灯#

以下 LED 指示灯为您提供信息:

LED 名称 LED 颜色 含义
TRG 黄色 15 针连接器提供外部电压。
READY 橙色 FPGA 已成功配置,可以投入工作。
USR1 至 USR6 绿色 用户自定义。LED 指示灯可以通过软件控制。它们与相机端口无关,可以用于任何用途。
PG_EXT 绿色 未定义/内部功能。
PG_INT 绿色 “内部电源正常”:PCIe 插槽上的电压稳定。内部产生的电压同样稳定。
12EXT 绿色 绿色:表示接口卡 PCIe 电源连接器已通过主机连接到电源。
12PCI 绿色或红色 绿色:接口卡通过 PCIe 插槽 (12 VDC IN) 供电。
红色:接口卡不通过 PCIe 插槽供电。

物理接口#

接口卡连接器#

该卡通过以下连接器与外部设备连接:

  • 两个 Micro-BNC 连接器 (HD-BNC) 用于传输图像数据、控制信号和配置命令。连接器还可用于通过“使用 CoaXPress (PoCXP) 供电”为兼容 PoCXP 的相机供电。请参阅手册以将接口卡连接到计算机电源。
  • 15 针 D-Sub Micro-D 连接器,用于发送和接收触发信号。

插槽托架上的两个 状态 LED 指示 CXP 连接的状态。

连接器引脚排列#

前置 GPIO 连接器上的引脚 1

引脚 (3P FPGA) 光电耦合a 信号 参考信号
1 无 GPO 0 5 VDC/全局接地
2 无 GPO 1 5 VDC/全局接地
3 无 预留用于 RS 485 (GND) -
4 无 预留用于 RS 485 -
5 无 5V_OUT(最大 0.5 A) -
6 无 GND(全局接地) -
7 - - -
8 是a GPI 2b GPI 电压输入/GPI 接地
9 是a GPI 3b GPI 电压输入/GPI 接地
10 是a GPI 电压输入 (4.5–28 VDC)c -
11 是a GPI 0+ GPI 电压输入/GPI 接地
12 是a GPI 0- GPI 电压输入/GPI 接地
13 是a GPI 1+ GPI 电压输入/GPI 接地
14 是a GPI 1- GPI 电压输入/GPI 接地
15 是a GPI 接地 -

  1. 15 针连接器的所有通用输入 (GPI) 均经过电气隔离。输入信号通过光耦传输至接口卡。这样,接口卡便可免受高输入电压的侵害。但是,若要运行内部 GPI 电路,您需要连接电压源和地线:在引脚 10 上施加用作内部运算放大器工作电压的电压(GPI 电压 IN)。在引脚 15 上连接相应的地线(GPI GND)。

  2. 引脚 8 和 9 可以通过两种方式使用:1) 共同用于接收差分信号,2) 仅引脚 8 用于接收单端信号。在第 2) 种方式中,引脚 9 未连接。

  3. 施加的电压必须与信号源电压相同。

信息

CXP-12 接口卡 2C 触发系统需要在 GPI 电压输入引脚(引脚 10)上获得电源电压。如果要连接不带 PWR 引脚的设备,则需要从外部电源为 GPI 电压输入引脚供电。