CXP-12 接口卡 4C#
基于 CoaXPress 2.0 标准,支持每通道高达 12.5 Gbps 的带宽。

规格#
| CXP-12 接口卡 4C | |
|---|---|
| 订单号 | 2200000702 |
| 主机接口 | PCIe Gen 3 x8(直接内存访问) |
| 带宽(典型值/最大值) | 6520 MB/s |
| 板载 Memory | 1.5 GB DDR4-RAM |
| 电源(输入)/ 电流 PCIe 插槽 | 12 VDC (±5 %) / <1.5 A (actual values depend on processing) |
| 电源(输入)/电流 PCIe 6 引脚连接器 | 12 VDC (±5 %) / <6.5 A (actual values depend on connected PoCXP cameras) |
| PoCXP 供电(输出) | 每个 CoaXPress 连接器提供 17 W 的 24 VDC 稳压电源 |
| 尺寸(长 x 高) | PCIe 标准高度 半高卡: 167.64 mm x 111.15 mm |
| 重量 | 274 g |
| 相机接口 | 4 个 CXP-12(CXP-1 至 CXP-12,micro-BNC/HD-BNC 连接器) |
| 操作温度 | 0–50 °C(在 100 LFM 下) (LFM = 英尺/分钟,气流速度测量单位) |
| 存放温度 | -50-80°C |
| 工作期间的湿度 | 5–90 % |
| 存储期间的湿度 | 5%-95% |
| 合规性 | CE, FCC, RoHS, WEEE, UKCA, REACH, KC 您的接口卡的证书 有关详细信息,请参阅 Basler 网站上的 Compliance 部分。 |
信息
PCIe 总线数据吞吐量取决于主板、芯片组以及主机的 BIOS 配置。安装的 PCIe 板卡数量也会影响吞吐量,例如 PCIe x8 连接器可能仅支持 x4 性能。请务必仔细检查主板手册以确保符合要求。
硬件安装#
警告 — 触电危险
在计算机接通电源的情况下安装接口卡可能会导致触电,可能会造成严重伤害或死亡。
- 在安装接口卡之前,请关闭计算机和连接的设备,并从计算机上拔下所有电源线。
- 通电前,请合上计算机机箱。
注意 – 静电放电可能会损坏电子组件。
- 触摸接口卡之前,请将自身的静电耗散到地面(例如,通过触摸金属水龙头)。
- 在安装过程中,请确保始终妥善接地,例如佩戴防静电腕带。
有关硬件安装的帮助,请参阅 Basler boost CXP-12 Quick Install Guide。
软件安装#
要将接口卡与 Basler boost CXP-12 相机配合使用,请在主机上安装 pylon Software Suite(版本 6.1 或更高)。
在 Windows 上安装 pylon Software Suite 时,请确保选择 CXP Camera Support 功能。这将安装操作接口卡所需的所有运行时软件、驱动程序及相关软件工具。
配置和 Applet#
→ 请参阅 配置 CXP-12 接口卡。
要求#
系统要求#
- 主机上的 PCIe 接口:主机必须至少具有一个可用的 PCIe 3.0 x8 插槽。
- 主机上的电源:使用 CoaXPress 供电 (PoCXP) 时,主机必须提供一个用于连接电源的 6 针母头 PCIe 连接器。您可以在接口卡上找到匹配的电源连接器。
环境要求#
| 描述 | 温度 |
|---|---|
| 工作期间的温度 | 0–50 °C (32–122 °F) |
| 工作期间的湿度 | 5-90 %,相对湿度,无冷凝 |
| 存放温度 | -50-80 °C (-58-176 °F) |
| 存放湿度 | 5-95 %,相对湿度,无冷凝 |
应保证充分的空气流通,以在工作期间保持温度低于 50 °C。通常不需要使用其他冷却设备,但必要时应提供这些设备。
电气要求#
输入线路#
可以使用前 GPIO 连接器上的引脚 8、9、11、12、13 和 14接收触发输入信号。
最多可以接收 3 个差分信号,或者两个差分信号和一个单端信号。
电路图#

电气特性#
| 电气 | 最小值 | 典型值 | 最大值 |
|---|---|---|---|
| 供电电压 | 4.5 VDC | - | 28 VDC |
| 输入阈值 | - | 供电电压的 20% | - |
| 差分输入偏移电压 | - | 10 mV | - |
| GPI 引脚上的电流 | - | 4 mA | - |
| GPI 电压输入的总电流 | - | - | 50 mA |
时序特征#
| 定时 | 最小值 | 典型值 | 最大值 |
|---|---|---|---|
| 传输延迟 | 40 ns | 60 ns | 80 ns |
| 最小脉宽 | - | 200 ns | - |
| 最高频率 | - | 2.5 MHz | - |
信息
- CXP-12 接口卡 4C 设计有压敏电阻,在输入电压为 30 VDC(输入线路上)时,压敏电阻开路。这将激活板载电涌保护器以保护电路板。在总电源电压达到 36 VDC 时,电子芯片将出现故障。
- 有关内置比较器电气和时序特征的更多信息,请参见 TI LM2901 数据表。
- 有关内置光电耦合器电气和定时特性的更多信息,请参见 ISO7220BD 数据表。
输出线路#
您可以使用前 GPIO 连接器上的引脚 1 和 2 发送 TTL 触发输出信号。
电路图#

电气特性#
| 电气 | 最小值 | 典型值 | 最大值 |
|---|---|---|---|
| 高输出电压 (VOH) | 3.8 VDC | - | 5 VDC |
| 低输出电压 (VOL) | - | - | 0.58 VDC |
| 输出电流 (IO) | - | - | 18 mA |
5V 输出(最大电流 500 mA):15 针连接器提供了一个电压输出引脚,可提供 5 VDC,可用于最高 500 mA 的电流。
时序特征#
| 定时 | 最小值 | 典型值 | 最大值 |
|---|---|---|---|
| 上升时间/下降时间 | - | 2.5 ns | - |
信息
- 有关内置输出电气和时序特征的更多信息,请参见 TI SN74LVC1G97 数据表。
- 有关内置 RS 485 收发器的更多信息,请参见 TI SN65HVD1176 数据表。
端口和 LED 指示灯#
端口#
CXP-12 接口卡 4C 提供以下端口:
插槽托架上的 LED 指示灯#
接口卡的插槽托架上有四个 LED 状态指示灯。它们用于指示四个 CXP 连接的状态:
- 绿色:CXP 链路处的连接已准备就绪,可以投入工作。
- 红色:CXP 链路无连接。
板上的 LED 指示灯#
以下 LED 指示灯为您提供信息:
| LED 名称 | LED 颜色 | 含义 |
|---|---|---|
| TRG | 黄色 | 15 针连接器提供外部电压。 |
| READY | 橙色 | FPGA 已成功配置,可以投入工作。 |
| USR1 至 USR6 | 绿色 | 用户自定义。LED 指示灯可以通过软件控制。它们与相机端口无关,可以用于任何用途。 |
| PG_EXT | 绿色 | 未定义/内部功能。 |
| PG_INT | 绿色 | “内部电源正常”:PCIe 插槽上的电压稳定。内部产生的电压同样稳定。 |
| 12EXT | 绿色 | 绿色:表示接口卡 PCIe 电源连接器已通过主机连接到电源。 |
| 12PCI | 绿色或红色 | 绿色:接口卡通过 PCIe 插槽 (12 VDC IN) 供电。 红色:接口卡不通过 PCIe 插槽供电。 |
物理接口#
接口卡连接器#
该卡通过以下连接器与外部设备连接:
- 四个 Micro-BNC 连接器 (HD-BNC) 用于传输图像数据、控制信号和配置命令。连接器还可用于通过“使用 CoaXPress (PoCXP) 供电”为相机供电。请参阅手册以将接口卡连接到计算机电源。
- 15 针 D-Sub Micro-D 连接器,用于发送和接收触发信号。
插槽托架上的四个状态 LED 指示 CXP 连接的状态。
连接器引脚排列#

| 引脚 (3P FPGA) | 光电耦合a | 信号 | 参考信号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 无 | GPO 0 | 5 VDC/全局接地 |
| 2 | 无 | GPO 1 | 5 VDC/全局接地 |
| 3 | 无 | 预留用于 RS 485 (GND) | - |
| 4 | 无 | 预留用于 RS 485 | - |
| 5 | 无 | 5V_OUT(最大 0.5 A) | - |
| 6 | 无 | GND(全局接地) | - |
| 7 | - | - | - |
| 8 | 是a | GPI 2b | GPI 电压输入/GPI 接地 |
| 9 | 是a | GPI 3b | GPI 电压输入/GPI 接地 |
| 10 | 是a | GPI 电压输入 (4.5–28 VDC)c | - |
| 11 | 是a | GPI 0+ | GPI 电压输入/GPI 接地 |
| 12 | 是a | GPI 0- | GPI 电压输入/GPI 接地 |
| 13 | 是a | GPI 1+ | GPI 电压输入/GPI 接地 |
| 14 | 是a | GPI 1- | GPI 电压输入/GPI 接地 |
| 15 | 是a | GPI 接地 | - |
-
15 针连接器的所有通用输入 (GPI) 均经过电气隔离。输入信号通过光耦传输至接口卡。这样,接口卡便可免受高输入电压的侵害。但是,若要运行内部 GPI 电路,您需要连接电压源和地线:在引脚 10 上施加用作内部运算放大器工作电压的电压(GPI 电压 IN)。在引脚 15 上连接相应的地线(GPI GND)。
-
引脚 8 和 9 可以通过两种方式使用:1) 共同用于接收差分信号,2) 仅引脚 8 用于接收单端信号。在第 2) 种方式中,引脚 9 未连接。
-
施加的电压必须与信号源电压相同。
信息
CXP-12 接口卡 4C 触发系统需要在 GPI 电压输入引脚(引脚 10)上获得电源电压。如果要连接不带 PWR 引脚的设备,则需要从外部电源为 GPI 电压输入引脚供电。