跳转到内容

daA1600-60lm#

daA1600-60lm Basler dart BCON for LVDS 相机模块带有一个 e2v EV76C570 单色 CMOS 传感器,能在 2 MP 分辨率下实现 60 帧/秒的帧速率。

Basler dart BCON for LVDS 相机模块

机型#

daA1600-60lm 在以下机型中提供:

  • 裸板:仅包含一个电路板。
  • S 口:包含一个电路板和一个相机前面板。可以将 S 口镜头安装在相机正面的镜头接口上。
  • CS 口:包含一个电路板和一个相机前面板。可以将 CS 口镜头安装在相机正面的镜头接口上。

信息

Basler dart S 口彩色相机不配备红外截止滤光片。如果您想操作配有红外截止滤光片的 Basler dart S 口彩色相机,必须将带有集成红外截止滤光片的镜头安装到相机上。

规格#

通用规格#

daA1600-60lm
分辨率(H×V 像素) 1600 x 1200
传感器类型 e2v EV76C570 ABT
Progressive scan CMOS
Global shutter
传感器格式 1/1.8"
传感器有效对角线尺寸 9 mm
像素尺寸 (H × V) 4.5 μm x 4.5 μm
帧速率(默认设置下) 60 fps
单色/彩色 单色
像素格式 请参阅 Pixel Format
同步方式 通过硬件触发
通过软件触发
通过自由运行
曝光时间控制 可通过相机模块的 API 编程
相机电源要求 5 VDC 下约为 1.3 W(典型值)
I/O 线路 1 条输入线路 (CC0) 和 2 条输出线路(数据通道 X0 上 2 位)
镜头接口 S 口、CS 口,无固定卡口(裸板)
尺寸(长x宽x高) 裸板型号:5.9 mm x 27 mm x 27 mm
S 口型号:17.5 mm x 29 mm x 29 mm
CS 口型号:16.9 mm x 29 mm x 29 mm
重量 S 口和 CS 口型号:<15 g
裸板型号:<5 g
符合标准 CE(包括 RoHS)、EAC、UL 认证、GenICam 2.4(包括 PFNC 1.1 和 SFNC 2.1)
Certificates for your camera model
有关更多信息,请参阅 合规性 部分(Basler 网站上)。
软件 Basler pylon Camera Software Suite(5.0.4 或更高版本)
适用于 Windows、Linux x86、Linux ARM 和 macOS
配件 适用于您相机型号的线缆
适用于您相机型号的镜头
适用于您相机型号的其他配件

光谱响应#

e2v EV76C570 光谱响应

光谱响应曲线不包括镜头特性和光源特性。

机械规格#

尺寸和安装点#

裸板机型#

裸板相机机型的机械尺寸 (mm)

→ 下载 CAD/technical drawing for your Basler Camera.

信息

在型号为 daA1600-60lm/lc 的相机上,侧面填充材料 (Loctite E1172A 15G) 注入传感器下方。侧面填充材料在传感器周围可见。这种材料可优化相机的机械强度,并且不会影响相机工作。

S 口机型#

S 口相机机型的机械尺寸 (mm)

→ 下载 CAD/technical drawing for your Basler Camera.

CS 口机型#

CS 口相机机型的机械尺寸 (mm)

→ 下载 CAD/technical drawing for your Basler Camera.

允许的最大镜头伸入深度#

→ 请参阅允许的最大镜头伸入深度

压力测试结果#

→ 请参阅压力测试结果

要求#

环境要求#

温度和湿度#

描述 裸板机型 S 口和 CS 口机型
工作期间的设备温度 0–75 °C (32–167 °F)a 0–50 °C (32–122 °F)b
存放期间的设备温度 -20-80 °C (-4-176 °F) -20-80 °C (-4-176 °F)
湿度 20-80%,相对湿度,无冷凝 20-80%,相对湿度,无冷凝
环境温度符合 UL 60950-1 最高 50 °C (122 °F) 最高 50 °C (122 °F)

UL 60950-1 测试条件:相机未安装镜头;没有散热措施;环境温度保持在 50 °C (122 °F)。

散热#

→ 请参阅提供散热 (dart)

电气要求#

警告 — 触电危险

使用未经批准的电源可能会导致触电,从而可能造成严重伤害或死亡。

  • 必须使用符合安全特低电压 (SELV) 和限功率电源 (LPS) 要求的电源。
  • 如果您使用供电集线器和供电开关,它们必须满足 SELV 和 LPS 要求。
警告 – 火灾隐患

使用未经批准的电源可能会导致火灾和烧伤。

  • 必须使用符合限功率电源 (LPS) 要求的电源。
  • 如果您使用供电集线器和供电开关,它们必须满足 LPS 要求。
注意 – 错误的电压会损坏相机模块。

相机供电和 I/O 供电必须符合下文指定的安全工作电压范围。

绝对最大额定值#

引脚名称 绝对最小值 绝对最大值
VCC -0.3 VDC 6.5 VDC
CC0+
CC0-
-0.3 VDC 4.2 VDC
I2C_SCL
I2C_SDA
I2C_ID
-0.3 VDC 3.6 VDC

输入电压#

引脚名称 电压类型 最小值 标称值(推荐) 最大值
VCC 4.5 VDC 5.0 VDC 5.5 VDC
CC0+
CC0-
共模电压 0.2 VDC - 1.8 VDC
CC0+
CC0-
差分电压 0.1 VDC - -
I2C_SCL
I2C_SDA
I2C_ID
输入低压 0.0 VDC 0.0 VDC 1.0 VDC
I2C_SCL
I2C_SDA
I2C_ID
输入高压 2.4 VDC 3.3 VDC 3.5 VDC

输出电压#

引脚名称 电压类型 最小值 标称值(推荐) 最大值
X1-、X1+
X2-、X2+
X3-、X3+
X4-、X4+
XCLK-、XCLK+
共模电压 1.125 VDC 1.25 VDC 1.375 VDC
X1-、X1+
X2-、X2+
X3-、X3+
X4-、X4+
XCLK-、XCLK+
差分电压 0.247 VDC - 0.6 VDC

时序特征#

引脚名称 最小值 最大值 提示
XCLK 12 MHz 84 MHz 可通过控制接口选择。
可以 8 为增量进行设置。
X0–X3 84 MBaud 588 MBaud 可通过控制接口选择。
I2C_SCL 0 kHz 400 kHz I²C 总线规范和用户手册中,此模式称为“快速模式”,速率为 400 kbit/s。

有关 I/O 线路的更多信息,请参见“I/O 控制”部分。

线缆要求#

→ 请参阅 BCON for LVDS 硬件设计指南

物理接口#

连接器和 LED 状态指示灯#

相机连接器和 LED 状态指示灯

FFC 连接器#

28 引脚扁平线缆 (FFC) 连接器。提供用于 LVDS 图像传输、输入和输出信号以及电源的连接。集成标准的 I²C 线路,可通过 Basler pylon Camera Software Suite 用于相机配置。

LED 状态指示灯#

指示工作情况:

  • LED 缓慢闪烁:正在配置设备。
  • LED 常亮:设备已配置且可运行。
  • LED 快速闪烁:内部错误。

通过将 DeviceIndicatorMode 参数设置为 Inactive 可以使 LED 指示灯进入彻底熄灭状态。

FFC 连接器引脚编号和分配#

引脚 1 位置#

如下所示,FFC 连接器的引脚 1 用箭头指示,引脚 28 用数字 28 指示。

FFC 连接器引脚位置

引脚编号和分配#

引脚编号(相机端) 引脚名称 引脚编号(系统端) 功能
1 GND 28 电源c
2 VCC 27 电源d
3 VCC 26 电源d
4 VCC 25 电源d
5 GND 24 电源c
6 I2C_ID 23 配置界面è
7 I2C_SDA 22 配置界面f
8 GND 21 电源c
9 I2C_SCL 20 配置界面g
10 GND 19 电源c
11 CC0- 18 触发和通用输入h
12 CC0+ 17 触发和通用输入h
13 GND 16 电源c
14 X3- 15 串行数据输出i
15 X3+ 14 串行数据输出i
16 GND 13 电源c
17 XCLK- 12 串行数据输出i
18 XCLK+ 11 串行数据输出i
19 GND 10 电源c
20 X2- 9 串行数据输出i
21 X2+ 8 串行数据输出i
22 GND 7 电源c
23 X1- 6 串行数据输出i
24 X1+ 5 串行数据输出i
25 GND 4 电源c
26 X0- 3 串行数据输出i
27 X0+ 2 串行数据输出i
28 GND 1 电源c

预防措施#

→ 请参阅安全说明 (dart)

安装#

→请参阅相机安装

功能#

→ 请参阅功能部分。


  1. 温度在温度测量点(即板上最热的点)测得。这一点比板上的其他部分温度要高得多。

  2. 温度在温度测量点(即相机正面)测得。

  3. 所有 GND 引脚(包括连接器对侧的五个屏蔽 GND 触点)都必须连接到一个通用的 GND 平面。应避免较长的 PCB 走线,最好使用直通孔。

  4. 单相机供电电压,标称值为 5 VDC。连接所有引脚。

  5. I²C 接口地址选择器。连接到 GND 以获得 0x3C 的 I²C 从机地址。连接到 3.3 VDC,以获得 0x3D 的 I²C 从机地址。

  6. I²C 接口数据线路。需要一个至 3.3 VDC 的上拉电阻。有关适当的电阻值,请参阅 I²C 总线规范和用户手册。请注意,FFC 可能具有很大的线路电容。

  7. I²C 接口时钟线路。需要一个至 3.3 VDC 的上拉电阻。有关适当的电阻值,请参阅 I²C 总线规范和用户手册。请注意,FFC 可能具有很大的线路电容。

  8. 相机的 LVDS 输入,主要作为外部触发器。系统端不需要终端电阻。在 pylon API 中,输入线路指定为Line 3。

  9. LVDS 输出数据通道。使用差分路由。差分对两端各需要一个 100 欧姆的终端电阻。