跳转到内容

daA2500-14lc-MZ7010#

Dart BCON for LVDS 开发工具包 (daA2500-14lc-MZ7010) 可帮助您将 Basler dart BCON for LVDS 相机模块集成到嵌入式视觉系统中。

该套件包含一个 dart 相机模块、一个基于 Xilinx Zynq®-7000 AP SoC 的处理板以及配件。使用这些配件,您可以搭建一个测试环境,在其中可以评估相机模块并规划如何将其集成到嵌入式视觉系统中。

Basler dart BCON for LVDS 开发工具包

套件内容#

该套件包含以下组件:

  • Basler dart daA2500-14lc 相机模块,S 口
  • Evetar 镜头M12B0816W F1.6 f8 mm 1/2"
  • 处理板 (Avnet MicroZed 7010 SoM)
  • 扩展板(Basler MicroZed BCON for LVDS 扩展卡)
  • microSD 卡(例如,Linux 操作系统,pylon Camera Software Suite Linux 版,并且预装了 FPGA 图像处理管线)
  • 柔性扁平线缆:0.2 m
  • USB 2.0 线缆:A / Micro B,1.8 m
  • GigE 线缆:超5类,2.0 m
  • 电源:15 W,5 V @ 3 A,包括插头转接器(美国、加拿大、日本(NEMA 1-15P 配置)、欧洲(CEE 7/16 配置))
  • 安装套件(包括相机安装板、定位螺栓、螺丝和螺母)
  • dart 入门指南
  • dart BCON for LVDS Development Kit Quick Install Guide

硬件安装#

软件安装#