跳转到内容

daA2500-60mc-SD820-DB8#

daA2500-60mc-SD820-DB8 Embedded Vision Kit 可帮助您将 Basler dart BCON for MIPI 相机模块集成到嵌入式视觉系统中。

该套件包含一个 dart 相机模块、一个基于 Qualcomm Snapdragon SD820E SoC 的处理板以及配件。使用这些配件,您可以搭建一个测试环境,在其中可以评估相机模块并规划如何将其集成到嵌入式视觉系统中。

daA2500-60mc-SD820-DB8

套件内容#

该套件包含以下组件:

  • Basler dart daA2500-60mc 相机模块,S 口
  • Evetar 镜头N118B05518W F1.8 f5.5 mm 1/1.8"
  • Developer Board 8 处理板
  • Basler BCON for MIPI 夹层板,预安装在处理板上
  • 柔性扁平线缆,0.2 m
  • USB 2.0 线缆:A / Micro B,1.8 m
  • HDMI 2.0 线缆:A / A,1.5 m
  • GigE 线缆:超5类,2.0 m
  • 电源:18 W,12 V @ 1.5 A,包括插头转接器(美国、加拿大、日本(NEMA 1-15P 配置)、欧洲(CEE 7/16 配置))
  • 安装套件(包括相机安装板、定位螺栓、螺丝和螺母)
  • Basler dart 入门指南
  • daA2500-60mc-SD820-DB8 - Quick Install Guide

组件概述#

daA2500-60mc-SD820-DB8 概述

硬件安装#

有关硬件安装的帮助,请参阅 daA2500-60mc-SD820-DB8 Quick Install Guide。该指南包含在该套件中。

有关处理板的更多信息,请下载 Developer Board 8 硬件用户指南

软件更新#

要更新处理板上的软件:

  1. 下载并解压缩从 Basler 网站获得的最新 Basler dart BCON MIPI SD820 DB8 图像文件。
  2. 打开 readme.txt 文件。
    该文件包含有关如何更新软件的详细说明。

夹层板框图#

夹层板框图