BCON for MIPI 接口说明#
一般信息#
The Basler BCON for MIPI camera modules comply with the MIPI CSI-2 specification. For more information, visit www.mipi.org/specifications/csi-2.
Camera Connections#
BCON for MIPI cameras are interfaced to external circuitry via a 28-pin flat flex cable (FFC) connector. The connector allows camera integration into embedded systems with both FPGAs and SoCs (systems on a chip).
The connector provides connections for image transfer via a MIPI D-PHY interface, input and output signals, and power supply. Furthermore, standardized I²C lines are integrated, which are used for camera configuration.
FFC 连接器#
相机上的 28 针连接器是 Hirose Electric Co. 开发的柔性扁平线缆 (FFC) 连接器。该连接器提供用于图像传输、输入和输出信号以及电源的连接。集成标准的 I²C 线路,可通过 Basler pylon Camera Software Suite 用于相机配置。
该连接器专为带有屏蔽且阻抗受控的柔性扁平线缆而设计。但也可以插入没有接地层的标准柔性扁平线缆。它们将实现良好的电气接触,但是可能会出现较高的误码率。
该连接器的订购代码为 Hirose FH41-28S-0.5SH(05)。
FFC 连接器引脚编号和分配#
引脚 1 位置#
如下所示,FFC 连接器的引脚 1 用箭头指示,引脚 28 用数字 28 指示。
引脚编号和分配#
引脚编号(相机端) | 引脚名称 | 引脚编号(系统端) | 功能 |
---|---|---|---|
接地触点 | - | - | GNDa |
1 | GND | 28 | Power Supplya |
2 | VCC | 27 | Power Supplyb |
3 | VCC | 26 | Power Supplyb |
4 | VCC | 25 | Power Supplyb |
5 | SYNC_OUT | 24 | Synchronization Outputc |
6 | FLASH | 23 | Flash Outputc |
7 | GND | 22 | GNDa |
8 | I2C_SDA | 21 | Configuration interfaced |
9 | I2C_SCL | 20 | 配置界面è |
10 | GND | 19 | GNDa |
11 | SYNC_IN | 18 | Synchronization Inputf |
12 | - | 17 | Reserved |
13 | GND | 16 | GNDa |
14 | D1- | 15 | Data Outputg |
15 | D1+ | 14 | Data Outputg |
16 | GND | 13 | GNDa |
17 | D2- | 12 | Data Outputg |
18 | D2+ | 11 | Data Outputg |
19 | GND | 10 | GNDa |
20 | CLK- | 9 | Clock Outputg |
21 | CLK+ | 8 | Clock Outputg |
22 | GND | 7 | GNDa |
23 | D3- | 6 | Data Outputg |
24 | D3+ | 5 | Data Outputg |
25 | GND | 4 | GNDa |
26 | D4- | 3 | Data Outputg |
27 | D4+ | 2 | Data Outputg |
28 | GND | 1 | GNDa |
-
所有 GND 引脚(包括连接器对侧的五个屏蔽 GND 触点)都必须连接到一个通用的 GND 平面。应避免较长的 PCB 走线,最好使用直通孔。
-
单相机供电电压,标称值为 5 VDC。连接所有引脚。
-
SYNC_OUT can be used, e.g., to synchronize multiple cameras. FLASH can be used to control external flash lighting.
-
I²C 接口数据线路。系统端需要一个至 1.8 VDC 的上拉电阻。有关适当的电阻值,请参阅 I²C 总线规范和用户手册。请注意,FFC 可能具有很大的线路电容。
-
I²C 接口时钟线路。系统端需要一个至 1.8 VDC 的上拉电阻。有关适当的电阻值,请参阅 I²C 总线规范和用户手册。请注意,FFC 可能具有很大的线路电容。
-
SYNC_IN can be used to synchronize or trigger the camera.
-
MIPI D-PHY 数据通道负/正引脚。
电气要求#
警告 — 触电危险
使用未经批准的电源可能会导致触电,从而可能造成严重伤害或死亡。
- 必须使用符合安全特低电压 (SELV) 和限功率电源 (LPS) 要求的电源。
- 如果您使用供电集线器和供电开关,它们必须满足 SELV 和 LPS 要求。
警告 – 火灾隐患
使用未经批准的电源可能会导致火灾和烧伤。
- 必须使用符合限功率电源 (LPS) 要求的电源。
- 如果您使用供电集线器和供电开关,它们必须满足 LPS 要求。
注意 – 错误的电压会损坏相机模块。
相机供电和 I/O 供电必须符合下文指定的安全工作电压范围。
绝对最大额定值#
引脚名称 | 绝对最小值 | 绝对最大值 |
---|---|---|
VCC | -0.3 VDC | 6.0 VDC |
I2C_SCL I2C_SDA | -0.3 VDC | 2.0 VDC |
SYNC_IN | -0.3 VDC | 2.0 VDC |
电源电流#
引脚名称 | 提示 | 标称值(推荐) | 最大值 |
---|---|---|---|
VCC | 在 5 VDC 标称供电电压下,通过 VCC 引脚提供的最大功率为 2.5 W。 | 因相机模块类型而异 | 0.5 A |
输入电压#
引脚名称 | 提示 | 最小值 | 标称值(推荐) | 最大值 |
---|---|---|---|---|
VCC | Recommended ramp up time: >1 ms Ripple: < 1% | 4.5 VDC | 5.0 VDC | 5.5 VDC |
I2C_SCL I2C_SDA SYNC_IN | 输入高压 | 1.3 VDC | 1.8 VDC | 1.9 VDC |
I2C_SCL I2C_SDA SYNC_IN | 输入低压 | 0.0 VDC | 0.0 VDC | 0.5 VDC |
输出电压#
引脚名称 | 提示 | 最小值 | 标称值(推荐) | 最大值 |
---|---|---|---|---|
SYNC_IN | 输出高压 | 1.2 VDC | - | - |
SYNC_IN | 输出低压 | - | - | 0.5 VDC |
VOD | MIPI 时钟和数据通道,HS 模式 | 140 mV | - | 270 mV |
VCMTX | MIPI 时钟和数据通道,HS 模式 | 150 mV | - | 250 mV |
VOL | MIPI 时钟和数据通道,LP 模式 | -50 mV | - | 50 mV |
VOH | MIPI 时钟和数据通道,LP 模式 | 1.1 VDC | - | 1.3 VDC |
时序特征#
引脚名称 | 最小值 | 最大值 | 提示 |
---|---|---|---|
SYNC_IN | 0 kHz | 100 kHz | - |
I²C 接口规范#
I²C 接口遵循 I²C 总线规范。
MIPI D-PHY 接口规范#
MIPI D-PHY 时钟和数据通道遵循 MIPI D-PHY v1.0 规范。
D-PHY 走线长度和延迟#
下表显示了相机模块上 D-PHY 接口的走线长度和大致信号延迟。
信息
信号延迟值是在假设信号速度为 6 ns/m 的前提下计算得出的。
信号名称 | 走线长度 [mm] | 信号延迟 [ps] |
---|---|---|
CLK+ | 21.58 | 129 |
CLK- | 21.60 | 130 |
D1+ | 21.62 | 130 |
D1- | 21.60 | 130 |
D2+ | 21.56 | 129 |
D2- | 21.60 | 130 |
D3+ | 21.59 | 130 |
D3- | 21.59 | 130 |
D4+ | 21.63 | 130 |
D4- | 21.59 | 130 |