Gain (BCON for MIPI)#
增加增益会增大图像的所有像素值。
要自动调整增益值,请使用 Gain Auto 功能。
该功能的使用#
配置增益设置#
详情#
模拟和数字增益#
在将来自相机传感器的信号转换为数字值之前,将应用模拟增益。在转换之后应用数字增益,即,它基本上是数字化值的乘积。
增益值#
相机型号 | 最小增益设置 | 启用垂直像素合并的最小增益设置 | 最大增益设置(8 位像素格式) | 最大增益设置(10 位像素格式) | 最大增益设置(12 位像素格式) |
---|---|---|---|---|---|
daA2500-60mc | 0 | - | 26.85 | - | - |
daA2500-60mci | 0 | 不支持 | 33.98 | - | - |
daA3840-30mc | 0 | - | 15.56 | - | - |
daA4200-30mci | 0 | 不支持 | 33.06 | - | - |
示例代码#
// Set the gain to 4.2 dB
camera.Gain.SetValue(4.2);
INodeMap& nodemap = camera.GetNodeMap();
// Set the gain to 4.2 dB
CFloatParameter(nodemap, "Gain").SetValue(4.2);
/* Macro to check for errors */
#define CHECK(errc) if (GENAPI_E_OK != errc) printErrorAndExit(errc)
GENAPIC_RESULT errRes = GENAPI_E_OK; /* Return value of pylon methods */
/* Set the gain to 4.2 dB */
errRes = PylonDeviceSetFloatFeature(hdev, "Gain", 4.2);
CHECK(errRes);
您还可以使用 pylon Viewer 轻松设置参数。