Maximum Allowed Lens Intrusion (BCON for MIPI)#
镜头的最大插入深度和镜头安装螺纹因相机型号和卡口而异。这些值在下面列出。
注意 - 使用不合适的镜头可能会损坏相机组件或镜头本身。
Make sure that your lens is compatible with the lens mount dimensions specified below. If you try to mount a lens with an overall lens intrusion that is larger than specified, you may damage the lens or the filter holder and the camera may not work properly anymore.
可通过 Basler 网站获取合适的镜头。
注意 – S 口相机:镜头插入过深可能会损坏相机组件。
在 S 口相机上,通过将镜头旋入和旋出卡口的螺纹来安装镜头,直到达到所需的聚焦水平为止。S 口镜头没有限位法兰,因此在它们接触(并可能划伤或损坏)相机组件之前不会停止。
信息
对于 S 口相机机型,Basler 建议将一个 O 形圈 (Ø11 mm x Ø1.5 mm) 连接到 S 口镜头。这样可以更容易地调整镜头。
详情#
相机型号 | 最大镜头伸入深度 | 镜头安装螺纹长度 | 机械图纸 |
---|---|---|---|
daA2500-60mc | 11.7 mm | 7.5 mm | 请参见此处。 |
daA2500-60mci | 11.7 mm | 7.5 mm | 请参见此处。 |
daA4200-30mci | 11.5 mm | 7.5 mm | 请参见此处。 |