Basler GigE 接口卡,2 个端口#
主要功能#
- GigE Vision 认证
- 自动协商机制
- 硬件时间戳
- pylon 通过共享的 MAC 地址范围自动检测
通用规格#
GigE 接口卡,2 个端口 | |
---|---|
订单号 | 2200000715 |
端口数 | 2 |
端口 | RJ45 |
额外的低矮支架 | 是 |
PCIe 版本和通道 | 2.1 x1(与 x4/x8/x16 兼容) |
Basler GigE 性能驱动程序 | 是 |
受支持的 Standard | IEEE 802.3 IEEE 802.3u IEEE 802.3ab IEEE 802.3az |
LED 状态#
LED 名称 | 状态 (1000 Mbps) |
---|---|
连接 LED | 橙色恒亮 |
网络 LED | 呈绿色闪烁 |
GigE 接口卡尺寸#
环境要求#
Basler GigE 接口卡仅供室内使用。
运行期间的外壳温度 | 0-55 °C (32-131 °F) |
工作期间的湿度 | 20-80 %,相对湿度,无冷凝 |
存放期间的外壳温度 | -20-70 °C (-4-158 °F) |
存储期间的湿度 | 20-80 %,相对湿度,无冷凝 |
应保证充分的空气流通,以在工作期间保持温度低于 55 °C (131 °F)。通常不需要使用其他冷却设备,但必要时应提供这些设备。