跳转到内容

Basler GigE 接口卡,4 个端口#

Basler GigE 接口卡,4 个端口

主要功能#

  • GigE Vision 认证
  • 自动协商机制
  • 硬件时间戳
  • pylon 通过共享的 MAC 地址范围自动检测

通用规格#

GigE 接口卡,4 个端口
订单号 2200000716
端口数 4
端口 RJ45
额外的低矮支架
PCIe 版本和通道 2.1 x4(与 x8/x16 兼容)
Basler GigE 性能驱动程序
受支持的 Standard IEEE 802.3u
IEEE 802.3ab
IEEE 802.3x
IEEE 802.3z
IEEE 1588
IEEE 802.3az
IEEE 802.3Q VLANs

LED 状态#

LED 名称 状态 (1000 Mbps) 状态 (10/100 Mbps)
连接 LED 橙色恒亮 绿色恒亮
网络 LED 呈绿色闪烁 呈绿色闪烁

LED 状态

GigE 接口卡尺寸#

Basler GigE 接口卡,4 个端口

环境要求#

Basler GigE 接口卡仅供室内使用。

运行期间的外壳温度 0-55 °C (32-131 °F)
工作期间的湿度 20-80 %,相对湿度,无冷凝
存放期间的外壳温度 -20-70 °C (-4-158 °F)
存储期间的湿度 20-80 %,相对湿度,无冷凝

应保证充分的空气流通,以在工作期间保持温度低于 55 °C (131 °F)。通常不需要使用其他冷却设备,但必要时应提供这些设备。