跳转到内容

用于 Basler boost V 相机的散热片#

Basler boost V 相机散热片在相机操作期间提供有效的散热方式。

信息

This heat sink isn't suitable for Basler boost R cameras.

仅当您的应用导致相机超过相机型号主题的“环境要求”部分中指定的最高工作温度时,才需要安装散热片。

用于 Basler boost V 相机的散热片

  • 订单号:2200001253
  • 将根据此订单号交付两个散热片。每个散热片随附两颗螺钉,用于安装到相机侧面。

为获得出色的冷却效果,Basler 建议在相机任一侧使用两个散热片。

技术图纸#

Basler boost V 散热片尺寸

物理规格#

尺寸 请参见技术图纸
材料 黑色阳极化铝
螺钉 M4 × 10,DIN 7984

一般信息#

符合 RoHS
保修 1 年

有关相机、安装和提供散热的详细信息,请参阅 boost V 相机型号的相关主题、硬件安装主题和提供散热主题。