I/O 时序特征(ace、ace 2、boost)#
传输延迟是指从模拟 I/O 信号更改到相机内部状态更改(或者反之)之间的时间长度。
如果要以微秒级精度配置 I/O 控制,则了解传输延迟非常有用。
本节中的所有示例均假设已禁用 Line Inverter 功能。
特征#
- 光电耦合 I/O 线路的传输延迟通常长于 GPIO 线路的传输延迟。
- 对于光电耦合输入线路,从低到高的信号转换(上升沿)的传输延迟比从高到低的信号转换(下降沿)的传输延迟短。对于 GPIO 线路则相反。
- 对于输出线路,从高到低信号转换的传输延迟总是更短。
输入线路上的传输延迟#
输出线路上的传输延迟#
影响 I/O 线路传输延迟的因素#
因素 | 光电耦合输入线路 | GPIO 输入线路 | 光电耦合输出线路 | GPIO 输出线路 |
---|---|---|---|---|
工作温度 | ● | ○ | ● | ○ |
电子元器件生产差异 a | ● | ○ | ● | ○ |
老化 | ● | ● | ||
外部 I/O 供电电压 | ● | ● | ○ | |
负载电阻 | ● | ○ | ||
负载电流 | ● | ○ |
● = 主要影响
-
即使在相同条件下运行的同一批次的相机中,生产差异也会导致不同的传输延迟。
建议#
- 通常,请使用信号的快速沿来获得最快的响应时间。对于快速沿的传输延迟,光电耦合 I/O 线路很少会超过 15 μs,而 GPIO 线路很少会超过 1 μs。
- 为了最大程度地减小快速沿传输延迟,请增加负载电阻。
- 为了最大程度地减小慢速沿传输延迟:
- 使用介于 3.3 VDC 和 5 VDC 之间的 I/O 供电电压。
- 降低负载电阻以实现 30 mA 至 40 mA 之间的负载电流。
- 使用 GPIO 线路,因为它们的传输延迟通常更短。
- Applying current to the input and output lines makes opto-couplers age faster. Keep the times when current flows to a minimum to preserve stable propagation delays.
- 使用 I/O 线路导致的信号“沿到沿”位移(抖动)可以忽略不计。但是,您的触发信号可能会导致抖动加剧。为避免抖动,请使触发信号的边沿保持陡峭,从而使其缩短(最好低于 500 ns)。相机的峰到峰固有抖动小于 100 ns。
ace USB 3.0 相机测得的传输延迟#
测得的传输延迟基于同一产品批次中的2000台 ace USB 3.0 相机。
信息
下表中的值仅在以下工作条件下有效:
- 外壳温度:25°C
- 负载电阻:170 Ω
- I/O 供电电压:5 VDC
不要基于这些值来假设不同工作条件下的传输延迟。
输入线路#
快速沿 | 慢速沿 | |
---|---|---|
光电耦合输入线路 | 4.5–7.5 μs(= 上升沿) | 19–28 μs(= 下降沿) |
GPIO 输入线路 | <0.5 μs (= falling edge) | <1 μs (= rising edge) |
输出线路#
快速沿 | 慢速沿 | |
---|---|---|
光电耦合输出线路 | 3-6 μs(= 下降沿) | 27-38 μs(= 上升沿) |
GPIO 输出线路 | <0.5 μs (= falling edge) | <2.5 μs (= rising edge) |