跳转到内容
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

关于彩色传感器的 EMVA1288 报告#

EMVA1288 标准支持在不同制造商的相机之间进行比较。它主要用于对单色相机进行性能表征。

不过,该标准确实也定义了一个用于测量彩色相机性能的过程。

由于目前缺乏符合标准的测量方法,Basler 不提供彩色相机的任何 EMVA1288 数据。

有一种方法可以确定彩色通道的大致量子效率 (QE)。这是基于以下数据:

  • 单色传感器数据表中的光谱响应
  • 红外截止滤光片的透射率

基本上可以说,单色相机的 QE(在 λ = 541 nm 或 545 nm 处测量)经红外截止滤光片透射率加权后,对应于彩色相机在相同波长下的 QE。

然后可以使用此测量值对红色和蓝色波长范围进行缩放。

示例: acA4112-30uc

  • 在 λ = 545 nm 时 QE = 70 %
  • 在 λ = 545 nm 处的最小平均红外截止滤光片透射率:93 %

在 545 nm 处绿色通道的估计 QE:70 % x 93 % = 65.1 %。

由此,可以根据彩色相机的光谱响应推导出三个通道的估计 QE 曲线。

返回知识库文章