Basler Lens Selector 中的视场角计算#
计算相机/镜头组合视场角的方法有多种,例如:
方法 1:基于工作距离和物体尺寸:

方法 2:基于镜头的焦距和传感器尺寸:

这些计算结果可能会略有不同。
Basler Lens Selector 采用方法 2 计算视场角。
示例:假设我们使用搭载 IMX540 传感器的相机 (a2A-5328) 并配备 25 mm 镜头:

使用方法 2,我们计算得出:

这与我们在镜头选择器中得到的结果完全一致:

如果我们考虑 710 mm 的工作距离,计算器表明 25 mm 的焦距可以观察 400 mm x 345 mm 的区域。

然而,使用方法 1 计算出的视场角为:


您可以看到结果略有不同。
镜头选择器工具根据焦距和传感器尺寸计算视场角。