将高于 5 VDC 的电压施加到通用 I/O 线路#
当配置为 input 时,ace 或 ace 2 的 GPIO 线路不应使用 12 VDC 或 24 VDC 的信号电压。
相机文档将 0–5 VDC 定义为 GPIO 的安全工作范围。
信息
有关更多信息,请参见您的相机型号主题。您可以在面阵和线阵相机部分找到您的相机主题。
5 VDC 是连续运行的最大值。
更高电压未经测试,不适合用于 GPIO。它们可能会导致电气性能不稳定或大幅缩短 GPIO 电路的寿命。
文档中规定的 30 VDC 是绝对最大电压。超过此阈值,组件将被烧毁、发生短路并损坏相机电路板。