比较 ace 和 ace 2 相机系列中的去马赛克阵列#
在数字成像领域,特别是在彩色相机中,去马赛克处理在图像 Quality 中起着至关重要的作用。该过程涉及对覆盖有彩色滤光片阵列(CFA)的原始传感器网格进行解析,以生成全彩图像。
用于去马赛克的技术和阵列大小对生成的图像和色彩 Quality 有着显着影响。
Basler 的 ace 系列相机采用先进的 PGI 功能,可增强色彩的 Quality。PGI 功能的一个重要方面是其去马赛克处理。在 ace 系列中,启用 PGI 时,采用 5×5 阵列进行去马赛克。较大的核大小可以进行更精细的色彩插值,从而防止可能的色彩伪影。
另一方面,ace 2 系列作为 ace 的更新版本,在启用 PGI 进行去马赛克时采用了稍小的 4×4 阵列。这一变化可能体现了一种平衡的方法,旨在减少处理开销,同时仍能捕获高质量图像。阵列大小的减小可以缩短图像处理时间,这对于需要高速成像的应用至关重要。
当您将相机与小型 AOI(一种线扫描模式)和 PGI 一起使用时,需要考虑此阵列大小以获得更好的结果。