跳转到内容
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

dart、dart R 和 ace 2 之间的区别#

几年前,Basler 开始将 dart 系列扩展到采用 Sony IMX 传感器。

本文介绍了 dart 与采用 IMX 传感器的 dart 之间的区别。此外,即使这两个相机系列采用某些相同的传感器,本文也指出了将新款 dart 模型与 ace 2 区分开来的某些方面。

dart 与 dart R 之间的区别#

最初的 dart 相机与采用 IMX 传感器的 dart 之间存在一些区别。采用 IMX 传感器的 dart 中使用的固件类似于 ace 2 和 Basler boost 相机中使用的固件。而类似于 ace 固件的最初 dart 模型则并非如此。

一些关键区别:

  • 采用 IMX 传感器的 dart 不具备 USB 2.0 向后兼容性,而先前的 dart 模型则具备。
  • 采用 IMX 传感器的 dart 具备一些附加功能,例如数据块 (Chunks) 和事件 (Events)。

有关更改的完整列表,请参阅功能核对清单。

此外,最初的 dart 安装盖(订货号 2200000164 - 已停售)与采用 IMX 传感器的 dart 不兼容。安装盖的更新版本已经推出,订货号为 2200000959。

dart I/O 板(订货号 106896 或 106897)也与采用 IMX 传感器的 dart 不兼容。兼容采用 IMX 传感器 dart 型号的修订版 I/O 板目前正在审核中,将在以后发布。

dart R 与 ace 2 之间的区别#

IMX392(2.3 MP 全局快门)和 IMX334(8 MP 滚动快门)传感器既用于 Basler ace 2,也用于采用 IMX 传感器的 dart 相机。然而,Basler ace 2 BAS 相机具有一些优势:

  • 采用 IMX 传感器的 dart 仅提供 USB 接口,而 ace 2 相机还提供 GigE 接口。
  • 采用 IMX 传感器的 dart 不具备帧缓存 - 这可能会对要求苛刻的应用的稳定性造成影响。
  • 采用 IMX 传感器的 dart 没有外壳。外壳为 ace 2 提供了额外的机械保护和更好的 EMI 保护。
  • 某些标准的 ace 2 功能在 dart 上不可用,反之亦然。

此外,ace 2 系列通过 PRO 相机产品线提供了更多功能,例如 Compression Beyond 和 Pixel Beyond。

如果这些限制不成问题,那么您可能会倾向于选择配备 IMX 传感器的全新 dart 模型,而不是 ace 2 BAS 相机。

返回知识库文章