如何在 a2a1920-165g5m/g5c 相机上实现更高的帧率#
a2A1920-165g5m/g5c Basler ace 2 5GigE 相机配备了 Sony IMX392 传感器。
根据传感器数据表,IMX392 传感器在全分辨率下可实现高达 201 fps 的帧率。

然而,使用默认设置时,Basler 相机最高只能达到 168 fps。
此限制与相机的内部架构以及传感器唤醒设置有关。即使相机的 Pixel Format 设置为 8 位模式,默认的 Sensor Bit Depth 也设置为 Bpp10。
要实现更高的帧率,请设置 BslSensorBitDepth 参数至 Bpp8。通过此设置,在全分辨率下可以实现 193 fps 的帧率。