如何校准 Basler racer 2 S 相机以获得最佳色彩还原#
本文介绍了如何使用 Basler racer 2 S 彩色相机及其功能来获得最佳的色彩效果。所使用的功能包括 shading correction、spatial correction 以及相机的色彩功能。
-
设置相机,使其在预期的照明设置下从相机获取自由运行图像。其目的是停止机器,但仍让相机在没有外部触发的情况下采集图像。请确保关闭 pylon Viewer 中的色彩增强功能。关闭色彩功能的原因是该功能会使用内部增益和偏置,这会降低 Shading Correction 的 Quality。
ImageProcessingControl→Color Space: OFF
因此,相机将在均匀的照明设置下显示未对焦、非外部触发的图像:
-
将一张白色或灰色纸张放置在相机的对焦区域内。但是,请确保图像处于模糊状态。生成的相机图像应显示明亮的均匀灰色图像,且不能过度曝光。图像内部可能会有一些线条,但不能是清晰的线条。模糊的图像有助于“忽略”纸张的小结构。

-
运行 PRNU Shading Correction 基于现有的 DSNU 校正。不一定需要重新进行 DSNU Shading Correction,因为出厂默认设置通常运行良好。有关详细信息,请参阅 Basler 产品文档:Shading Correction.
ImageProcessingControl→Shading Correction Selector: DSNUImageProcessingControl→Shading Correction Mode: 出厂
ImageProcessingControl →Shading Correction Selector: PRNUImageProcessingControl→Shading Correction Mode:User
结果,图像显示为平坦的均匀图像:
-
移除白色/灰色背景并对焦。确保相机的视野中包含具有对比度的物体。
因此,您应该在图像中看到一些清晰的条纹:

-
将相机配置改回触发采集并开始图像采集。
-
(可选步骤:)使用 Frequency Converter 以达到相同的 x 和 y 光学分辨率。目标是将圆形显示为圆形,而不是椭圆形。

-
将 Spatial Correction 配置为“on”,并更改值,以便将色彩偏移降至最低。

其他信息#
Spatial Correction 的不同设置:-2、0、+2。必须根据相机下方的材料移动方向来设置此参数。

最终#
如果需要颜色优化的图像,请开启色彩空间并选择合适的光源。您可能需要重新运行白平衡。请注意,色彩空间会使用一些非线性增益/Gamma,这会增加图像内部的噪点。