跳转到内容
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

操作指南:处理 ace 2、boost 和 dart M/R 固件更新问题#

可以使用 pylon Firmware Updater 更新 Basler ace 2、boost 和 dart M/R 相机的固件。

如果固件版本与您的相机型号不兼容,您将收到以下错误消息:The firmware update file selected is not compatible with your camera model.

固件更新程序错误消息

在这种情况下,请检查以下要点。

  • 确保将 guf 文件保存在您的本地硬盘上,例如 C:\Users\Desktop 或 C:\Users\Downloads。
    切勿将 guf 文件保存在远程驱动器或远程服务器上。
  • 确保包含 guf 文件的文件夹名称不包含任何特殊字符,例如 ä、ü、ö。
  • 确保为您的设备使用正确的固件文件。

在更新过程结束时,您可能会收到以下错误消息之一:

  • "Failed to write to device file FirmwareUpdate."
  • "Could not rediscover device after reset."

固件更新程序错误

本文详细介绍了在此类情况下如何进行操作。迄今为止,这种情况在 Basler ace 2 上极少发生。Basler boost 和 dart M/R 相机目前尚未受到影响。

好消息是,ace 2、boost 和 dart M/R 相机提供了备份固件。相机并未损坏。

检查固件更新是否失败#

大多数情况下,错误 "Could not rediscover device after reset" 与设置为“AutoIP”的 ace 2 GigE 设备有关。

固件更新工具正在搜索相机,但此时相机尚不可见。

在这种情况下,固件更新实际上已经成功,这可以从 DeviceFirmwareVersion 已更新相机的参数值中看出。

该错误消息仅由于固件更新后重新发现相机的过程出现一些延迟。从固件的角度来看,一切正常。

如果您仍想消除此错误消息,请考虑简化您的 GigE 拓扑结构:减少连接到网卡的相机数量,在进行固件更新时不要使用交换机。该错误随后应当会消失。

第二个错误消息 “Failed to write to device file FirmwareUpdate” 则更为关键。

在这种情况下,更新过程确实失败了,可能需要重新连接相机才能访问。

随后它将显示 简化的功能树 和 DeviceFirmwareVersion 参数将如下所示:

DeviceFirmwareVersion 参数值

gobolo 固件(golden boot loader,即黄金引导加载程序)是后备固件。它确保即使在没有完整固件版本的情况下,设备仍可被访问。

重试更新#

请尝试再次更新相机。大多数情况下,再次执行相同的更新过程即可解决问题。

相机已成功更新,固件更新程序顺利完成。

获取更多支持#

如果在固件更新过程中仍遇到问题,请点击最终屏幕上的 see the log file,将日志文件保存为 txt 文件,并将其发送给 Basler 支持团队以供进一步分析。

别忘了提及相机的序列号以及您正在使用的固件版本,例如从 1.0.0 升级到 2.0.3 版本。

随后,Basler 支持团队将尝试复现该问题。

返回知识库文章