跳转到内容
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

操作指南:设置相机输出,以便在每隔一帧时触发不同的设备(触发触发)#

此解决方案兼容 ace 2、boost、dart IMX/M 和 racer 2 相机。

此目标的目的是在每一帧时交替切换相机的输出线路,从而允许按顺序触发不同的光源或设备。这种设置的行为类似于触发器翻转(Flip-Flop)电路。

该解决方案适用于需要“多帧触发”(Multiframe Trigger)功能、且希望两个独立光源随每一帧交替触发的客户。这不是 Basler 相机支持的标准功能。

不过,可以使用相机的 Counter 功能来实现这一点。若要实现此行为,请对相机应用以下配置:

Counter 1:

配置 Counter 1 以实现触发器翻转

Counter 2:

配置 Counter 2 以实现触发器翻转

Line 2:

配置 Line 2 以实现触发器翻转

Line 3:

配置 Line 3 以实现触发器翻转

启动图像采集以开始 Counter 循环。

注意

在 racer 2 相机上,上述配置将随着图像的每一行切换触发信号。如果改为在完整帧之间进行切换,请设置 Counter Event Source = Frame Active 适用于 Counter 1 和 Counter 2。

返回知识库文章