如何:为 Basler 10GigE Interface Card 和 Neousys 5GigE Card 更新驱动程序#
Basler 10GigE Card 2200000720 和 Neousys 5GigE Card 2200001179 都配备了 Marvell 控制器。
Basler 10GigE 卡上的控制器是 Marvell AQC107 控制器。Neousys 5GigE 4 端口卡上的控制器是 Marvell AQC111C 5G 控制器。
要更新驱动程序,可以从 Marvell 网站下载控制器的软件包。
按照下图所示设置筛选器:
- 类别:Marvell 公共驱动程序
- 关键词:AQtion

然后,选择以下驱动程序之一或最新驱动程序:
- Windows 10 64-bit:Marvell AQtion Windows 64-bit Driver(2023 年 5 月的 v3.1.7 版本)
- Windows 7, 8, 8.1, 10 32-bit:Marvell AQtion Windows 32-bit Driver
- Linux:Marvell AQtion Linux driver(2023 年 5 月的 v2.5.6 版本)