操作指南:在 VisionPro 9.7 下使用 Basler USB 3.0 和 CXP-12 相机#
问题#
VisionPro 9.7 发行说明指出,VisionPro 可以直接通过 GenTL 支持 Basler USB 3.0 相机。
Basler boost CXP-12 相机同样支持 GenTL。但是,在默认安装情况下,VisionPro 9.7 无法识别 Basler boost 相机。
原因#
VisionPro 默认安装时会一同安装 Pylon_Runtime_6.1.1.19832.exe。您可以通过 Windows 控制面板进行验证。此外,您还可以在 VisionPro 9.7 安装目录中找到一个 pylon6_driver 文件夹。
该版本支持 Basler GigE 和 Basler USB 3.0 相机。
然而,对于 Basler boost 相机,您必须使用较新版本的运行时安装程序,例如 Pylon_Runtime_7.3.0.27189.exe。
解决方案#
- 安装 VisionPro 9.7 时不要安装 Pylon_Runtime_6.1.1.19832.exe(或者通过 Windows 控制面板卸载 Pylon_Runtime_6.1.1.19832.exe)。
- 下载并安装较新版本的运行时安装程序,例如 Pylon_Runtime_7.3.0.27189.exe。完成此操作后,再次打开 VisionPro 9.7。此时它应该能够识别 Basler USB 3.0 和 CXP-12 相机。
故障排除#
如果在安装带有较新运行时的 VisionPro 9.7 后,VisionPro 9.7 仍然无法检测到 Basler USB 3.0 和 CXP-12 相机,请检查是否安装了其他与 GenTL 相关的驱动程序,例如 Matrox GenTL 或 SiSo GenTL。移除所有其他与 GenTL 相关的驱动程序后,重新打开 VisionPro 并重试。