相机 GigE pylon USB 如何使用 MathWorks MATLAB 配合 Basler pylon GigE 和 U3V GenTL Producers# 本应用说明介绍了如何使用 Basler pylon GigE 和 U3V GenTL producers,以便在 MathWorks Matlab 中操作 Basler GigE 和 USB 3.0 相机。 从 pylon 5.0.11 版本开始,Basler 正式支持适用于 Windows、Linux x86 和 Linux ARM 的 GenTL。 返回知识库文章 此页面是否有帮助? 感谢您的反馈意见! 感谢您的反馈!请使用以下内容帮助我们改进此页面