跳转到内容
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

ace GigE Classic 相机上缺失 RGB 8 和 BGR 8 格式#

Basler ace GigE Classic 相机可以输出不同的 Pixel Format。例如,acA2040-25gc 相机支持以下 Pixel Format:

  • Mono 8
  • Bayer GR 8
  • Bayer GR 12
  • Bayer GR 12 Packed
  • YUV 4:2:2 Packed
  • YUV 4:2:2 (YUYV) Packed

您可以看到,缺少 RGB 8 和 BGR 8 Pixel Format。这是由于 GigE 相机的带宽有限造成的。

由于相机在使用 8 位 Bayer Pixel Format(例如 Bayer GR 8)时通常已经达到了 GigE 带宽的极限,因此如果使用去马赛克(debayered)图像格式,帧率将会显着下降。

使用 YUV(或 YCbCr)格式时,相机的帧率通常只能达到最高可能帧率的 50% 左右,而 RGB 8 或 BGR 8 则只能达到 8 位帧率的 33% 左右。对于 acA2040-25gc 而言,这对应于每秒仅 8 帧。

因此,Basler 决定在 GigE 相机上不提供这些 Pixel Format(RGB 8 或 BGR 8)。

但是,如果您的项目确实需要它们,从技术上讲,可以通过定制来添加这些格式。

不过,RGB 8 和 BGR 8 格式在所有 Basler ace 2 彩色相机上均可用。

返回知识库文章