相机 USB USB 3.0 射频对 2.4 GHz 无线设备的潜在干扰# 在某些情况下,将 USB 3.0 设备与 2.4 GHz 无线设备一起使用时,可能会遇到干扰或问题。 例如,GPS 信号可能会中断或完全消失。 英特尔在本文档中描述了 USB 3.0 射频对 2.4 GHz 设备的影响。 可以采取的其他潜在预防措施如下: 尽可能拉大相机与无线天线之间的距离。 屏蔽 USB 3.0 摄像头或 USB 3.0 连接器,或两者都屏蔽。 为无线设备更换增益更高的天线。 返回知识库文章 此页面是否有帮助? 感谢您的反馈意见! 感谢您的反馈!请使用以下内容帮助我们改进此页面