USB 3 命名规则#
自 USB 3 接口问世以来,USB 论坛 (USB-IF) 曾多次对其进行更名,这可能会导致一些混淆。
Basler 相机所支持的接口最初被称为“USB 3.0”,但现在也可能被称为“USB 3.1 Gen 1”和“USB 3.2 Gen 1”。
因此,根据相机的固件版本,pylon USB Configurator 工具可能会显示相机的相应状态:
- “Is Operating as: USB 3.0 Device”
- “Is Operating as: USB 3.1 Device”
- “Is Operating as: USB 3.2 Device”
然而,该接口在物理上没有区别,区别仅在于命名。所有 Basler USB 相机均仅支持最高速度为 5 Gbps 的 SuperSpeed USB。
USB-IF 命名规则对照表(截至 2019 年 5 月),供参考: