USB 3.0 电源状态#
USB 3.0 定义了四种功耗状态:
- U0:正常运行状态。
- U1:接收和发射电路静默。
- U2:时钟生成电路可以额外进入静默状态。
- U3:设备进入挂起状态。链路和设备的功耗大幅降低,即传感器、RAM 和 FPGA 均被禁用。
对于 ace 系列,U0 始终为默认状态,相机不会主动建议挂起模式。
某些主控制器策略较为激进,会尽可能尝试使用所有状态。当主机建议使用 U1 或 U2 时,相机不会接受这些模式,主机也无法进入该低功耗状态。这样可以避免因相机或主机的唤醒时间而产生额外的延迟。
然而,当主机发出 U3 挂起指令(通常与计算机电源挂起相关)时,相机将遵从该状态。