跳转到内容

Maximum Allowed Lens Intrusion (dart E)#

将镜头安装在您的 Basler 相机上,请确保镜头插入的深度不超过本主题中指定的深度。

镜头的最大插入深度和镜头安装螺纹因相机型号和卡口而异。这些值在下面列出。

注意 - 使用不合适的镜头可能会损坏相机组件或镜头本身。

确保您的镜头与下面指定的镜头卡口寸兼容。如果您尝试安装整体镜头侵入度大于指定侵入度的镜头,可能会损坏镜头或滤光片架,且相机可能无法再正常工作。

可通过 Basler 网站获取合适的镜头。

注意 – S 口相机:镜头插入过深可能会损坏相机组件。

在 S 口相机上,通过将镜头旋入和旋出卡口的螺纹来安装镜头,直到达到所需的聚焦水平为止。S 口镜头没有限位法兰,因此在它们接触(并可能划伤或损坏)相机组件之前不会停止。

信息

对于 S 口相机机型,Basler 建议将一个 O 形圈 (Ø11 mm x Ø1.5 mm) 连接到 S 口镜头。这样可以更容易地调整镜头。

详情#

相机型号 最大镜头伸入深度 镜头安装螺纹长度 机械图纸
daA2500-60mc 11.7 mm 7.5 mm 请参见此处
daA2500-60mci 11.7 mm 7.5 mm 请参见此处
daA3840-30mc 11.7 mm 7.5 mm 请参见此处
daA4200-30mci 11.5 mm 7.5 mm 请参见此处