跳转到内容

电源 24V/60W,M12 8P#

建议将电源 24V/60W,M12 8P(订单号 108080)与 blaze 相机搭配使用,仅用于测试、评估和开发目的。

物理规格#

直流输出连接器 M12 8 针通过适配器线缆
交流输入连接器 IEC 60320 C14,与 IEC 320/C14 插头匹配
外壳尺寸 125.0 x 50.0 x 31.5 mm
防护等级 IPX0

电气规格#

输入电压范围 80–264 VAC,47–63 Hz
最大输入电流 1 A
最大输出功率额定值 60 W
输出电压 24 VDC
输出调节 ±3 %
最大输出电流 2.5 A
漏电电流 <100 µA @ 264 VAC

接地信息#

在您的应用环境中使用此电源时,请注意,相机外壳和电源的保护接地 (PE) 引脚之间有直接连接。

接地概述

保护规格#

过载 105–160% 额定输出功率
保护类型:Hiccup 模式,故障条件消除后自动恢复
过电压 25.2–32.4 V
保护类型:关断输出电压,重新上电以恢复
过热 关断输出电压,重新上电以恢复

环境规格#

操作温度 -30–70 °C
湿度 20-90%,相对湿度,无冷凝

通用规格#

MTBF 25°C 时为 720,000 小时
节能 CEC 和 DOE 等级 VI

一般信息#

CE 符合性
FCC 符合性 是的,B 级