跳转到内容

提供散热(ace、ace 2)#

您必须提供充分的散热条件,以保持 Basler ace 2 USB 3.0ace USB 3.0ace 2 5GigEace 2 GigEace GigE 相机的温度在指定范围内。

一般准则#

由于每个安装条件都是独一无二的,因此 Basler 仅提供以下一般准则:

  • 将镜头安装在相机上。
  • 使用特定于相机的温度测量点监控相机温度。
  • 提供足够的散热措施。适当的措施包括以下几种:
    • 将相机安装在坚固的导热组件上。
    • 使用风扇在相机上形成气流。
    • 为相机安装适当的散热元件。Basler 提供了合适的散热片,可以单独购买。
  • 只要您的相机具有 Camera Operation Mode 功能,如果可接受以较低的帧速率运行,请将工作模式设置为长时间曝光以降低温度。
  • 部分相机提供 Device Temperature 功能。此功能使您可以通过 pylon API 监视设备的温度。

信息

  • 在运行的第一个小时内,相机将逐渐变热。一小时后,外壳温度应趋于稳定并且不再升高。
  • 为了确保良好的图像质量,Basler 建议不要在高温下操作相机。
  • 对于采用 Sony IMX 和 onsemi PYTHON 传感器的相机,可以遵照以下应用说明操作:如何监测 Basler ace 相机的外壳温度

温度测量点(ace 和 ace 2 相机)#

ace 和 ace 2 相机的外壳温度测量点