跳转到内容

S 口镜头#

有多种镜头可满足不同的应用场景和要求。

Basler 的 S 卡口镜头可提供 1/3" 至 1/1.8" 的不同像圈。它们具有 2.1 mm 至 50 mm 的焦距,并且具有处于 F1.6 至 F2.5 范围内的固定光圈。您可以通过调节镜头插入卡口的距离来将其对焦。每个焦距都可以使用或不使用红外截止滤光片。

S 卡口镜头特别适用于传感器格式为 1/3" 至 1/1.8" 的 Basler 板卡级相机。

要找到合适的 S 口镜头,请访问 Basler 网站

可用文档#

有关特定产品的文档,请单击下面的相应链接。