安全说明(ace、ace 2)#
对于因未正确使用本产品以及忽略安全说明而造成的任何损坏或伤害,Basler 概不负责。
一般安全声明#
适用时,本文档中还会提供更具体的安全声明。
警告 — 触电和火灾危险/Risque de choc électrique et d'incendie
使用未经批准的电源可能会导致触电或火灾,从而可能造成严重伤害或死亡。
- 必须使用符合安全特低电压 (SELV) 和限功率电源 (LPS) 或电源 1 (ES1) 和电源 2 (PS2) 要求的电源。
- 如果您使用供电集线器和供电开关,它们必须满足上述要求。
Les blocs d'alimentation non approuvés peuvent causer des décharges électriques ou des départs de feu, ou les deux. Celles-ci représentent un risque de mort ou de blessure grave.
- Vous devez utiliser un bloc d'alimentation conforme aux exigences Safety Extra Low Voltage (SELV) et Limited Power Source (LPS) ou Electrical Source 1 (ES1) et Power Source 2 (PS2).
- Si vous utilisez un hub alimenté ou un switch alimenté, ils doivent être conformes aux exigences ci-dessus.
注意 - 过敏警告(仅适用于 ace L 相机)
Basler ace L 相机的镀镍层可能导致过敏或过敏反应。
- 如果您先前有过镍过敏经历,请避免接触。
- 为免过敏,请避免长时间接触皮肤。
- 实施适用的健康和安全措施。
注意 – 温度超出指定范围会造成烧伤或损坏相机。
以超出相机规格中给定范围的温度操作相机会造成以下问题:
- 相机外壳会变热,触摸时可能造成烧伤。
- 相机本身可能会损坏。
- 相机的使用寿命会缩短。
- 图像质量可能会下降。
您必须提供充分散热。有关更多信息,请参阅提供散热(ace、ace 2)。
注意 - 电压超出指定范围会造成相机损坏。
- 相机供电和 I/O 供电必须符合相机规格中给出的安全工作电压范围。
- Basler ace GigE 相机:通过以太网供电 (PoE) 的相机电源必须符合 IEEE 802.3af 规范。
- Basler ace USB 3.0 cameras: Camera power must comply with the Universal Serial Bus 3.0 specification.
注意 - 使用不合适的镜头可能会损坏相机组件或镜头本身。
确保您的镜头与允许的最大镜头侵入值主题中给出的镜头卡口尺寸兼容。如果您尝试安装整体镜头侵入度大于指定侵入度的镜头,可能会损坏镜头或滤光片架,且相机可能无法再正常工作。
可通过 Basler 网站获取合适的镜头。
注意 - 传感器上的灰尘可能会影响相机的性能。
- 相机上未安装镜头时,应始终装上塑料盖。
- 移除或更换塑料盖、镜头或镜头接圈时,务必将相机朝下放置。
- 切勿向相机施加压缩空气。
注意 – 使用不正确的插头可能会损坏 I/O 连接器。
连接到相机 6 针 I/O 连接器的线缆上的插头必须具有 6 个母头插针。使用设计用于更少或更多数量引脚的插头可能会损坏连接器。
注意 – Basler ace USB 3.0 相机:使用不正确的插头可能会损坏 USB 3.0 连接器。
连接到相机的 USB 3.0 Micro-B 连接器的线缆上的插头必须设计用于 USB 3.0 Micro-B 连接器。
信息
Basler 可能在 Basler 相机的生产过程中使用乐泰胶水作为粘合剂。
遵循以下各项规定:
- 请勿打开相机外壳。触摸内部元件可能会导致其损坏。
- 防止任何异物进入相机,也不要将任何异物插入相机外壳。如果相机内部有任何异物,相机在工作时可能会发生故障或导致火灾。
- Don't remove the camera's serial number label.
- Don't operate the camera in the vicinity of strong electromagnetic fields. Avoid electrostatic charging. For more information, see Avoiding EMI and ESD Problems.
- Transport and store the camera in its original packaging only. Don't discard the packaging.
- Avoid cleaning the sensor. If you must clean it, follow the cleaning instructions, which will also tell you about cleaning the camera housing.
- 使用相机之前,请仔细阅读相机说明文件。
符合性、预期用途和授权用户#
一般信息#
生命支持类应用程序#
这些产品不适用于生命支持设备、器械或系统,因为这些产品的故障可能会导致人身伤害。使用或出售这些产品以用于此类应用的 Basler 客户需自担风险,并同意一旦因此类不当使用或销售而给 Basler 导致任何损害,会向 Basler 给予全额赔偿。
针对美国客户的说明#
经测试证明,本设备符合 FCC 规则第 15 部分中关于 A 类数字设备的限制。这些限制旨在为在商业环境中操作设备提供合理的保护,以防止有害干扰。本设备会产生、使用并辐射射频能量,如果未按照说明手册进行安装和使用,可能会对无线电通信产生有害干扰。在居民区使用此设备可能会造成有害干扰,在这种情况下,用户需要自担费用纠正干扰。
请注意,未经本手册明确许可的任何更改或修改都可能导致您失去操作此设备的授权。
为了符合 FCC 规则第 15 部分 B 小节对计算设备的限制,必须为本设备使用本手册中推荐的屏蔽线缆。
针对加拿大客户的说明#
此设备符合《无线电干扰规则》中规定的 A 类无线电噪声限值。
Pour utilisateurs au Canada#
Cet appareil est conforme aux normes Classe A pour bruits radioélectriques, spécifiées dans le Règlement sur le brouillage radioélectrique.
用于机器视觉的 Basler ace 和 ace 2 相机的预期用途#
用于机器视觉的 Basler 数码相机专为室内专业图像拍摄而设计。温度和湿度要求适用于相机 Basler 产品文档“环境要求”部分中的详细说明。必须遵守所有相关的产品文档,包括正确使用相机的说明。
相机不得用于以下用途:
- 除 Basler 产品文档中提到的用途以外,需要特殊相机认证的安装和用途。
- 需要针对苛刻条件下使用的特殊设计和预防措施的用途和安装。
如果不确定特定相机是否适用于特定的工作条件和用途,请与您的销售人员联系。
Basler MED ace 相机(ISO 13485:2016 相机)的预期用途#
总部位于阿伦斯堡的 Basler AG 拥有数码相机生产、销售和服务部门,有着成熟的质量管理体系,并获得了医疗产品的 ISO 13485:2016 标准认证。Basler AG 并非医疗产品的制造商,也不在市场上出售医疗产品,而是根据自己的规范生产高质量的相机系统。
Basler AG 根据 ISO 13485:2016 生产的相机(Basler MED ace 相机)旨在用作计算机视觉部件,即用于拍摄图像或视频并测量数据。这些相机不适合用于需要直接与人体接触或在人体中使用的医疗器械。必须遵守所有相关的产品文档,包括正确使用相机的说明。
用于机器视觉的 Basler ace 和 ace 2 相机的授权用户#
用于机器视觉的 Basler 数码相机仅供专业人员使用,涉及以下任务:
- 选择要使用的相机
- 相机集成和设置
- 相机的日常使用
Basler 产品文档假设读者具备电气工程师、系统工程师、机电一体化工程师、技术人员和信息技术工程师的技能。
技能不足或因身有障碍以致无法执行以下任务的人员不得使用相机:
- 正确使用相机
- 遵守安全说明
- 充分理解所有相关相机文档