Stress Test Results (dart E)#
相机已提交给独立机械测试实验室,并接受了下列压力测试。机械压力测试是在选定的相机型号上进行的。经过机械测试后,在标准操作测试期间,这些相机均未发现可检测到的物理损坏,并且生成了正常图像。
测试 | 标准 | 条件 |
---|---|---|
正弦(每根轴) | DIN EN 60068-2-6 | 10–58 Hz/1.5 mm;58–500 Hz / 20 g;1 倍频程/分钟 10 次重复 |
冲击(每根轴) | DIN EN 60068-2-27 | 20 g / 11 ms / 100 次冲击(正向) 20 g / 11 ms / 100 次冲击(负向) |
随机(每根轴) | DIN EN 60068-2-64 | 15-500 Hz / 0.05 PSD(ESS 标准配置文件)/ 00:30 h |
S 卡口相机的机械应力测试是在装有仿真镜头的情况下进行的。仿真镜头的质量为 30g。如果使用较重的镜头,则需要额外的镜头支撑。
裸板相机:由于裸板型号的电路板与 S 卡口和 CS 卡口型号的电路板相同,因此不会对裸板相机进行单独的压力测试。